LogiDrive – Die ideale Lösung für Intralogistik- und Flughafenanwendungen
Energieeffizient, Standardisiert, Servicefreundlich
- hocheffizientes, 2-stufiges Kegelradgetriebe
- IE4 Synchronmotor PMSM
- Leistungsstecker
- Signalstecker
- Inkrementalgeber
- vorkonfektioniertes Kabel
- hohe Überlastfähigkeit möglich
Variantenreduzierung mit dem NORD-Modulbaukasten
Baugröße | LDB1100 | LDB1500 | LDB2200 |
P | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
n2N | 0 – 565 min-1 | 0-482 min-1 | 0-482 min-1 |
M2N | 20-130 Nm | 30-230 Nm | 45-260 Nm |
Getriebe | 92372.1A | 92672.1A | 92672.1A |
Motor | 80T1/4 | 90T1/4 | 90T3/4 |
Frequenzumrichter | NORDAC LINK SK 250E- 151-340-A | NORDAC LINK SK 250E- 221-340-A | NORDAC LINK SK 250E- 301-340-A |
Verfügbare Hohlwellenmaße: Ø 30 mm oder Ø 35 mm
Durch die Nutzung des NORD-Modulbaukastens ist es möglich, die Variantenvielfalt gering zu halten. Durch die Reduzierung der Variantenvielfalt widerum können Kosten im Sinne von TCO durch den Betreiber eingespart werden.

Der Feldverteiler NORDAC LINK (SK 250E)
- interner Bremswiderstand
- externe 24V DC-Versorgung zur Versorgung der Steuerkarte. Dadurch gleiches Potenzial für alle Antriebe. Auch ohne 400V AC-Netzspannung können die Antriebe über den Bus angesprochen werden, da die Steuerkarte durch 24V DC aktiv bleibt.
- dezentrale Montage abgesetzt vom Motor. Umrichter steckbar
- steckbares EEPROM Im Servicefall können die Daten übernommen werden.
Zum Feldverteiler SK 250E
more

Der IE4-Antrieb - Energieeffizient
Der Einsatz von IE4-Synchronmotoren minimiert die Gesamtkosten über die Lebensdauer. Der NORD-IE4-Motor erreicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad und amortisiert seine Anschaffungskosten in kürzester Zeit (ROI).
ENERGIEFFIZIENT
- durch Erfüllung der höchsten Effizienzvorschriften
- reduziert die Kosten im Sinne von TCO deutlich
- hoher Wirkungsgrad auch in Teillastbereichen und niedrigen Drehzahlbereichen durch PMSM-Technik
VARIANTENREDUZIERUNG
- Standardisierung von Getriebemotoren-Varianten speziell auf die Intralogistik- und Flughafentechnik zugeschnitten
- Easy Engineering
- Easy Selection
- großer Drehzahlbereich durch Umrichtertechnik
SERVICE- UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
- deutliche Reduzierung des Ersatzteilvorrats im Projekt
- servicefreundlich durch Plug-and-Play-Technik
- kompaktes und platzsparendes Design
- 25% Gewichtsersparnis durch „light weight“ Aluminium-gehäuse
- individueller Ersatz der Komponenten möglich
GLOBALE PRÄSENZ
- NORD DRIVESYSTEMS ist in 52 Ländern weltweit vertreten
- Globales Netzwerk für Fertigung, Montage, Service und Vertrieb