Hygienisch und effizient:
Antriebe für die Backwarenindustrie

Ob Knetsystem, Transportband oder Durchlaufofen: In modernen Bäckereien arbeiten zahlreiche Automatisierungseinheiten – und für alle bietet NORD DRIVESYSTEMS die passenden Antriebssysteme. Die korrosionsbeständigen Getriebe, Motoren und Frequenzumrichter von NORD sind sicher, effizient und zuverlässig.

Die Branchenexperten von NORD entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen für die individuellen Anforderungen Ihrer Backfabrik.

Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten

Ihre Vorteile auf einen Blick

Verlässlich

NORD Antriebssysteme überzeugen mit einer langen Lebensdauer und einem geringen Wartungsaufwand. Alle NORD Getriebe sind in durchgehende Blockgehäuse mit hochpräzisen Lagersitzen verbaut. Verstärkte Lagerungen machen sie nochmals robuster.

Hygienisch

Lüfterlose Glattmotoren und andere Komponenten im Wash-down-Design sind einfach und schnell zu reinigen. Für hohen Korrosionsschutz sorgt Oberflächenveredelung.

Effizient

Antriebskomponenten mit überragenden Wirkungsgraden sorgen für eine gesteigerte Anlageneffizienz. NORD Antriebe leisten ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich und ermöglichen so eine Reduzierung der Varianten in einer Anlage.

Übernahme von bis zu 40 % der Investitionen

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA , Deutschland) fördert Investitionen in energieeffiziente Antriebe sowohl bei der Errichtung neuer Anlagen wie bei der Umrüstung bestehender. Bis zu 40 % der Investitionskosten werden übernommen.

Wir unterstützen Sie dabei, diese Förderung in Anspruch zu nehmen! Unsere Energieexperten analysieren Ihre Ist-Situation vor Ort und empfehlen Ihnen ein förderfähiges Antriebssystem. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen auch den Kontakt zu einem Energieberater, der Sie durch den kompletten Antragsprozess begleitet.

Sprechen Sie unsere Branchenexperten an

Produkte für die Backwarenindustrie

MAXXDRIVE® Industriegetriebe

Lieferbar in elf Baugrößen lassen sich die Industriegetriebe an alle Anforderungen anpassen. Verschiedene Kühl- und Heizoptionen ermöglichen ein flexibles Temperatur-management.

Getriebe

Ihre hohe Leistungsdichte und große Überlastfähigkeit machen unsere effizienten Getriebe zu Allroundern. Für die einfache Reinigung sind sie mit glatten Gehäuseoberflächen lieferbar.

IE5+ Synchronmotoren

NORD IE5+ Synchronmotoren zeichnen sich durch kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten hohe Korrosions-beständigkeit und leichte Reinigung.

NORDAC ON/ON+ - SK 300P – Frequenzumrichter

Als wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung lässt sich der dezentrale Umrichter direkt am Antrieb positionieren. Er überzeugt mit integriertem Ethernet-Interface und kompakter Bauweise.

ATEX

Mehlstaub ist leicht entzündlich, gleiches gilt für Alkohol, der etwa bei der Zubereitung von Kuchen oder Konfekt verwendet wird. Für den Einsatz in solchen Umgebungen bieten wir ein umfangreiches Angebot an Komponenten, die standardmäßig nach der ATEX-Richtlinie zertifiziert sind.

Treffen Sie uns auf der iba

Wir freuen uns, Sie auf der Weltleitmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks in München an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

Besuchen Sie uns vom 22. bis 26. Oktober und lassen sich zu unseren Lösungen für die Backindustrie beraten.

Stand B3 / 490
22.–26.10.2023
München

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Messeticket

Fragen Sie die NORD Branchenexperten

Die Branchenexperten von NORD entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen für die individuellen Anforderungen Ihrer Bäckerei oder Brotfabrik.