Kosten im End-of-Line Packaging deutlich senken

Im End-of-Line Packaging werden vielfach Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren eingesetzt. NORD bietet eine effiziente Alternative dazu: Durch dezentrale Antriebslösungen mit geregelten Asynchronmotoren lassen sich je nach Anlagentyp und Anwendung Kostenvorteile von bis zu 50 % erzielen.

Wie Sie Ihre Kosten deutlich senken können, erfahren Sie in unserem Whitepaper „Antriebstechnik im End-of-Line Packaging“.

Zu unserem Whitepaper

NORD Antriebstechnik für das End-of-Line Packaging

Für alle Arten von Verpackungs-, Umreifungs- und Palettierungsmaschinen sowie Förderanlagen bietet NORD DRIVESYSTEMS Antriebslösungen aus einer Hand: Getriebemotoren, Motoren und dezentrale Frequenzumrichter, die ideal aufeinander abgestimmt und an die Anforderungen des End-of-Line Packaging angepasst sind.

Flexibel

NORD DRIVESYSTEMS bietet modulare Antriebskonzepte, maßgeschneidert für Ihre Applikation.

In Verpackungsanlagen sind sie flexibel zu integrieren durch eine Vielzahl mechanischer (Flansche, Wellenmaße) und elektronischer Bus-Schnittstellen.

Antriebssysteme mit dezentralen Umrichtern erlauben größere bauliche Freiheiten im Feld.

Wirtschaftlich

Dezentral geregelte Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind in der Anschaffung deutlich günstiger als klassische Servolösungen.

Im Einsatz mit dezentralen Frequenzumrichtern entfallen Komponenten wie Schaltschränke und Verkabelung und der Einrichtungsaufwand ist deutlich kleiner.

Die Einsparungen können je nach Anlagentyp und Anwendung bei bis zu 50 Prozent liegen.

Zuverlässig

NORD Synchronmotoren überzeugen mit einer langen Lebensdauer und niedrigen Ausfallzeiten.

Durch ihre höhere Massenträgheit ermöglichen sie eine zuverlässige Bewegung auch von schweren Massen, wie sie im End-of-Line Packaging häufig anzutreffen sind.

Sie sind wartungsfreundlich konstruiert und im Bedarfsfall einfach und schnell auszutauschen.

Zuverlässige Antriebslösungen
für das End-of-Line Packaging

Asynchrontechnologie mit einer höheren Massenträgheit realisiert im End-of-Line Packaging entscheidende Vorteile. Bei der Bewegung schwerer Massen gewährleistet sie eine bessere Regelung und Bewegungssteuerung als klassische Servolösungen. Asynchronmotoren ermöglichen höchste Prozessstabilität, verringern die Vibrationen und das Risiko einer Beschädigung der Last oder der Verpackungsmaschine.

Mehr dazu in unserem Whitepaper „Antriebstechnik im End-of-Line Packaging“.

alt

Case Study: SYMACH

Der niederländische Maschinenbauer SYMACH ist ein erfolgreicher Produzent von Palettiermaschinen. Statt wie zuvor auf Schaltkästen auf der Maschinenoberseite setzt er inzwischen auf dezentrale Antriebseinheiten von NORD DRIVESYSTEMS. Das realisiert gleich mehrere Vorteile.

Welche, lesen sie hier:

Zum Referenzbericht

INTERPACK 2023

Wir freuen uns, Sie auf der Fachmesse für Verpackungen begrüßen zu dürfen. Besuchen Sie uns vom 4. bis 10. Mai 2023 in Düsseldorf, am Stand C26 in Halle 6, und informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen für das End-of-Line Packaging.

Ticket sichern

Fragen Sie die NORD Branchenexperten

Sie haben weitere Fragen zu den NORD Lösungen für das End-of-Line Packaging? Dann kontaktieren Sie unsere Branchenexperten.