Effiziente Antriebe in der Flughafentechnik und Intralogistik

In der Gepäckbeförderung und Lagerlogistik müssen oft schwere Transportgüter lange Wege zurücklegen. Antriebslösungen von NORD sind auf diese speziellen Anforderungen optimiert. Sie eignen sie sich zur Variantenreduzierung und erlauben eine signifikante Senkung ihrer Gesamtbetriebskosten (TCO).

Erfahren Sie mehr über unsere Ansätze zur Reduzierung Ihrer TCO in unserem Whitepaper „Total Cost of Ownership (TCO) – Optimierungspotentiale“.

Jetzt Whitepaper downloaden

Ihre Vorteile auf einen Blick

Effizient

NORD Antriebe leisten ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich. Sie ermöglichen so eine Reduzierung der Varianten in einer Anlage – und helfen damit, Ihre Total Cost of Ownership (TCO) zu senken. Auch der geringe Wartungsbedarf und die große Langlebigkeit verbessern die Kosteneffizienz Ihrer Anlage.

Erprobt

Unzählige NORD Antriebssysteme arbeiten seit Jahren zuverlässig in Flughafen und Lagerlogistik in aller Welt. Maßgeschneiderte Antriebslösungen lassen sich für individuelle Anforderungen aus dem umfangreichen NORD Produktbaukasten konfigurieren. OEMs können damit die Spezifikationen ihrer Endkunden punktgenau umsetzen.

Nachhaltig

Das LogiDrive®-Baukastensystem ist speziell für die Anforderungen der Fördertechnik in Airport und Post & Parcel optimiert. Ausgestattet mit dem hocheffizienten IE5+ Synchronmotor arbeitet es mit höchstem Wirkungsgrad und hilft, den Energieverbrauch einer Anlage und damit auch den Carbon Footprint zu reduzieren.

Übernahme von bis zu 40% der Investitionen

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA , Deutschland) fördert Investitionen in energieeffiziente Antriebe sowohl bei der Errichtung neuer Anlagen wie bei der Umrüstung bestehender. Bis zu 40% der Investitionskosten werden übernommen.

Wir unterstützen Sie dabei, diese Förderung in Anspruch zu nehmen! Unsere Energieexperten analysieren Ihre Ist-Situation vor Ort und empfehlen Ihnen ein förderfähiges Antriebssystem. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen auch den Kontakt zu einem Energieberater, der Sie durch den kompletten Antragsprozess begleitet.

Sprechen Sie unsere Branchenexperten darauf an

Reduzieren Sie die Kosten Ihrer Fördertechnik

Elektromotoren von NORD in der Fördertechnik liefern ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich und ermöglichen damit, die Anzahl der Antriebsvarianten in einer Anlage zu minimieren. Diese Variantenreduzierung ist nur einer der Faktoren, mit denen effiziente NORD Antriebstechnologie hilft, Ihre Total Cost of Ownership zu reduzieren.

Lesen Sie mehr über die weiteren Faktoren in unserem Whitepaper „Total Cost of Ownership (TCO) – Optimierungspotentiale“.

QR-Code

Ihr Zugang zu unseren Digital Services

Jede Antriebskomponente von NORD ist mit einem QR-Code ausgestattet. Darüber gelangt jeder Kunde zu seinem Service-Ansprechpartner in seiner jeweiligen Länderorganisation. Scannt man den Code, kommt man zum Auswahlmenü Digital Services.

Neben der Kontaktmöglichkeit sind dort alle Fakten zur jeweiligen Antriebskomponente hinterlegt: eine Produkt-Dokumentation, eine Liste möglicher Ersatzteile und ein Absprung ins Kundenportal myNORD.

Zu NORD Digital Services

Messen und Events

Besuchen Sie uns auf Fachmessen und informieren Sie sich persönlich über unsere speziell für die Intralogistik-Branche entwickelten Antriebssysteme sowie weitere energieeffiziente Produkte aus unserem Portfolio.

Treffen Sie uns auf der interairport Europe 2023

Wir freuen uns, Sie auf der zentralen Branchenmesse des Flughafensektors begrüßen zu können.

Besuchen Sie uns vom 10. bis 13. Oktober und lassen Sie sich zu unseren Antriebslösungen für die Flughafenindustrie beraten.

Stand: B5-1566
10.–13.10.2023
München

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Messeticket

Treffen Sie uns auf dem BVL Kongress

Wir freuen uns, Sie auf dem Deutschen Logistik-Kongress begrüßen zu können.

Besuchen Sie uns vom 18. bis 20. Oktober und lassen Sie sich zu unseren Antriebslösungen für Post & Parcel beraten.

Lobby, L09
18.–20.10.2023
Berlin