Der neue NORDAC PRO

  • Vielseitig
  • Kommunikativ
  • Intelligent

Jetzt Kontakt aufnehmen

Performance im Schaltschrank

Die Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P von NORD DRIVESYSTEMS basieren auf neuester Technologie und sind perfekt für jede Antriebsaufgabe. Zentrale Innovationen der fünf Baugrößen umfassenden Umrichterfamilie sind die integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle, das Multi-Geber-Interface für mehrachsigen Betrieb, eine USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren und eine verbesserte Motorregelung.

Seit Frühjahr 2022 deckt unsere NORDAC PRO-Familie einen Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW ab und ist physisch und funktionell abwärtskompatibel.

Neueste Technologie für maximale Zukunftsfähigkeit

Vielseitig

Die neuen Frequenzumrichter der NORDAC PRO-Familie für den Schaltschrankeinbau sind modular aufgebaut und bieten geballte Funktionalität auf kleinstem Raum.

Anwendungen, für die bisher zwei Frequenzumrichter benötigt wurden, können nun unkompliziert mit dem NORDAC PRO SK 500P durchgeführt werden - und das in nahezu allen Branchen.

Kommunikativ

Der NORDAC PRO SK 500P ist unter anderem mit einer integrierten Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle, einer USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren und einer verbesserten Motorregelung ausgestattet.

Damit ermöglicht der Frequenzumrichter nicht nur Fernwartung, sondern sichert auch die reibungslose Kommunikation zwischen allen Antriebskomponenten in Ihrem System.

Intelligent

Durch seine integrierte PLC passt der NORDAC PRO SK 500P perfekt in modulare Anlagendesigns, bei denen jede Anlagenkomponente intelligent miteinander kommuniziert.

So werden eine kontinuierliche Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) für vorausschauende Wartungskonzepte (Predictive Maintenance) ermöglicht.

Angetrieben von Ihren Anforderungen

Haben Sie Fragen zum neuen NORDAC PRO? Unsere Spezialisten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Jetzt Kontakt aufnehmen
alt

Intelligente Antriebselektronik in der Lebensmittelindustrie

Das traditionsreiche Familienunternehmen Jütro produziert seit über 100 Jahren verschiedenste Lebensmittel. Besondere Anforderung war die Möglichkeit die Antriebe von NORD in das bestehende Ethernet des Unternehmens zu integrieren, um automatisierte Prozesse sowie Fernwartung zu ermöglichen. Diese Anforderung konnte mit der elektronischen Antriebstechnik von NORD erfüllt werden.

Zum Referenzbericht
alt

Moderne Power-Module auf kleinstem Bauraum

Der NORDAC PRO bietet optimale Voraussetzungen für einen weiten Anwendungsbereich. Auf kleinstem Bauraum erhalten Sie viel Leistung. Für die spätere Verwendung im Betrieb ist er mit dem NORDAC ACCESS BT kompatibel und kann problemlos über ein mobiles Endgerät bedient werden.

Der NORDAC PRO ist in der Grundausstattung und als Applikationsumrichter erhältlich. Steckbare Steuerklemmen und Aufsteckmodule zur Geräteaustattung vereinfachen die Benutzung zusätzlich.

Der Universalumrichter in Kombination

NORDAC LINK

Schnelle Installation, einfache Wartung
Der NORDAC LINK Frequenzumrichter ist die komfortable NORD-Antriebslösung für die flexible dezentrale Installation.

NORDAC FLEX

Mehr Flexibilität, weniger Kosten
Der NORDAC FLEX ist NORDs flexibelster Frequenzumrichter, der sich durch skalierbare Funktionalität und den modularen Aufbau an jede Kundenanwendung anpasst.

NORDAC BASE

Robuste Oberfläche, höchste Lebensdauer
Der NORDAC BASE ist NORDs ökonomische Antriebslösung im Bereich der dezentralen Antriebstechnik.

NORDAC PRO

Ein Produkt, alle Vorteile
Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der NORDAC PRO bereits eine große Vielseitigkeit.

NORDAC ON und ON+

Starker Fokus, optimale Funktion
Der dezentrale Frequenzumrichter bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.

NORDAC START

Robuste Oberfläche, höchste Lebensdauer
Der elektronische Motorstarter NORDAC START ist ein dezentraler, verschleißfreier Motorstarter,

Digitale Services

NORDCON APP

Die mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe
Mit der NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT bietet NORD DRIVESYSTEMS eine praktische Möglichkeit zur mobilen, drahtlosen Wartung und Inbetriebnahme von NORD-Frequenzumrichtern. Wir entwickeln unsere NORDCON APP stetig weiter.

Condition Monitoring

Condition Monitoring für Predictive Maintenance
Beim Condition Monitoring werden periodisch beziehungsweise kontinuierlich Antriebs- und Zustandsdaten erfasst. Das Ziel ist dabei, die Maschinen und Anlagen im Sinne der Betriebssicherheit und Effizienz proaktiv zu warten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

NORD E-Shop

Sie möchten Frequenzumrichter und Zubehör kaufen?
Der NORD E-Shop bietet Ihnen noch mehr Flexibilität beim Kauf von Frequenzumrichtern sowie dem Zubehör, Elektromotoren oder Ersatzteilen. Im E-Shop finden Sie schnell und einfach die passenden Komponenten für Ihren NORD-Antrieb.

Nehmen Sie mit Ihrem NORD-Ansprechpartner Kontakt auf

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

NORD Newsletter - Abonnieren und profitieren

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie erfahren, was die Branche bewegt, profitieren von unserem Praxis-Know-how und können einen Blick hinter die Kulissen von NORD DRIVESYSTEMS werfen.

Jetzt Newsletter abonnieren