Crane Cargo:
Next Level NORD

Die komplette Antriebslösung für Ihre Krananwendung erhalten Sie von NORD einbaufertig aus einer Hand.

Flyer downloaden

Typisch NORD

Wir verstehen Krane als hochkomplexes Transportsystem. Zum Teil überlagerte Bewegungsabläufe sind hier effizient und zuverlässig zu steuern. Wir erstellen dafür Ihre maßgeschneiderte Antriebslösung. Deren Komponenten sind von unseren Ingenieuren genau auf Ihre Anwendung ausgelegt und perfekt aufeinander abgestimmt.

Das bedeutet für Sie nicht nur leistungsstarke MAXXDRIVE®-Industriegetriebe, effiziente Getriebemotoren und skalierbare Antriebselektronik für Hubwerke, Fahr- und Katzfahrantriebe. Sie profitieren auch von einem umfassenden Branchen-Know-how und einem weltweit verfügbaren Service.

Was Sie davon haben:

  • passend dimensionierte Antriebssysteme auf Basis unseres modularen Produktbaukastens
  • robuste Konstruktion unserer Getriebe mit verwindungssteifem BLOCK-Gehäuse
  • CO2-minimierter Betrieb mit unseren energieeffizienten Motoren bis und optimaler Antriebssteuerung
  • sichere Auslegung gemäß weltweiter Industriestandards von FEM (Europa) über ASME und CMAA (Nordamerika) bis IS (Indien)

Unsere Kran-Spezialisten: MAXXDRIVE® XD und MAXXDRIVE® XJ

Die NORD-Branchenkompetenz und das spezifische Appplikationswissen fließt in unsere Produktentwicklung mit ein. So umfasst unser Produktbaukasten Komponenten, die für den Einsatz in Krananwendungen optimiert sind.

Perfekt für Ihre Krananwendung

Ihre Vorteile mit MAXXDRIVE® XD und MAXXDRIVE® XJ:

  • Lange Lebensdauer. Das BLOCK-Gehäuse wurde für externe Lasten optimiert.
  • Optional erweiterbar. Mit Zubehör wie Tonnenkupplung und Bremskonsole lassen sich die Getriebe optimal auf Ihren Bedarf auslegen.
  • Optimale Gewichts- und Größenausnutzung bei maximalem Achsabstand.
  • Kostenoptimierte Kranauslegung. Die passgenauen Antriebsabmessungen machen es möglich.

<h3>MAXXDRIVE® XD – <br>ideal für Hubwerke</h3>
Diese Industriegebebaureihe verfügt über einen Achsabstand von bis zu 1.281 mm., einen der <a href="/de/services/dokumentation/flyer-broschueren/details/fs0003.jsp">größten Serienachsabstände</a> am Markt. Der für Hubwerke typische Antriebsaufbau mit Seiltrommel und Motor auf derselben Getriebeseite (U-Bauform) ist damit problemlos möglich.

<h3>MAXXDRIVE® XJ – <br>ideal für Fahrwerke</h3>
Das Industriegetriebe ist ein Platzwunder. Es kombiniert den vergrößerten Achsabstand mit einer rechtwinkligen Antriebswelle. Ergebnis ist ein J-förmiger Antriebsaufbau, der die Getriebe-Motor-Einheit zur leistungsstarken Lösung für engen Bauraum macht.

<h3>NORDAC <i>PRO</i> 500P – <br>kompaktes Universalgenie </h3>
Der Schaltschrankumrichter meistert praktisch jede Bewegungsaufgabe. Mit Features wie einem Multi-Geber-Interface und einer Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle ist er der Kommunikator, der die Antriebskomponenten im Feld sicher dirigiert

Es ist uns egal …

… ob Sie für einen Brücken-, Container-, Schwimm- oder einen anderen Kran einen Lösungspartner suchen. Wir bieten passgenaue Antriebslösungen für alle Arten von Krananlagen. Wie Sie unser Anwendungswissen und unseren Produktbaukasten gewinnbringend nutzen können und welche Stärken unsere MAXXDRIVE®-Reihe im Detail für Sie bereithält, erfahren Sie in unserem Factsheet.

Flyer downloaden

Our Solution. Your Success.

So lautet das NORD-Markenversprechen an Sie. Es steht für das, womit wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen verlässlich unterstützen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

alt

Betriebssichere Brückenkrane mit Antrieben von NORD

Der polnische Hersteller PROTEA baut seit Jahren auf Antriebslösungen und Service von NORD. Für seine Brückenkrane, die unter anderem zum Transport von Strohballen bei der Biogas-Herstellung eingesetzt werden, nutzt das Unternehmen Antriebslösungen von NORD: MAXXDRIVE® XD mit 18,5 kW Motorleistung für das Hubwerk, Getriebemotoren in einem flachen Gehäuse mit einer Leistung von 0,55 und 11 kW für Kran und Katze.

Wir haben uns für NORD-Komponenten entschieden, weil das Unternehmen ein zuverlässiger Partner ist, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Die gelieferten Produkte sind von höchster Qualität und in der ganzen Welt anerkannt.

Wir sind auf der Bauma 2025

Vom 7. bis 13. April 2025 zeigen wir auf der Weltleitmesse für Baumaschinen in München unsere Antriebskonzepte für die Bauindustrie. Sie in Halle A3 an Stand 522. Besuchen Sie uns am größten Marktplatz für innovative Konzepte rund um das Thema Bauen. Wir freuen uns auf spannende Gespräche!

Jetzt kostenloses Messeticket sichern

Fragen Sie die NORD-Branchenexperten

Sie sind auf der Suche nach einem leistungsfähigen Antriebssystem für Ihre Anwendung in der Kranindustrie? Wir unterstützen Sie mit unserer technischen Expertise und Branchen-Know-how. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!