• Stark in Rührwerken

    Antriebslösungen von NORD

  • Präzision in Schneidemaschinen

    Antriebslösungen von NORD

  • Effizienz für die Paketlogistik

    Antriebslösungen von NORD

  • Dynamik in der Fördertechnik

    Antriebslösungen von NORD

  • Steuern von Kuhbürsten

    Antriebslösungen von NORD

  • Verlässlichkeit für die Theatertechnik

    Antriebslösungen von NORD

Und was wollen Sie mit uns bewegen?

Schneidemaschinen für sicheres und effizientes Zerteilen von Lebensmitteln, Förderbänder für Paketsendungen, Dosierpumpen für frisch abgefüllte Säfte. Wo Bewegung intelligent gesteuert werden muss, sind die NORD-Stärken Ihr Vorteil.

NORD DRIVESYSTEMS entwickelt Systemlösungen für jede Antriebsaufgabe. Mit hoher Branchenkompetenz stimmen wir die Komponenten aus unserem umfassenden Produktbaukasten genau aufeinander ab. Dabei sorgt unsere optimal anpassbare Antriebselektronik dafür, dass unsere Getriebe und Motoren genau das machen, was Sie brauchen!

Erfahren Sie, wie NORD Ihre Antriebsaufgaben effizient und zuverlässig löst.

<h3>Guten Morgen!</h3>
Was es braucht, damit die Zahncreme auch wirkungsvoll reinigt?

<h3>Frühstück ist fertig!</h3>
Was es braucht, damit Brot in immer gleicher Scheibendicke auf den Tisch kommt?

<h3>Die Post ist da!</h3>
Was es braucht, damit Ihr Geschenk pünktlich beim Geburtstag ankommt?

<h3>Erfrischung pur!</h3>
Was es braucht, damit Säfte in durchgängig hoher Qualität in die Flasche kommen?

<h3>Ein Muntermacher für Zwischendurch!</h3>
Was es braucht, damit glückliche Kühe die beste Milch geben?

<h3>Ab ins Theater! </h3>
Was es braucht, damit Romeo vor dem richtigen Bühnenbild steht?

Kontinuierliches Mischen hochviskoser Produkte

Hygiene- und Pflegemittel | Rührwerke

Mit NORD-Antriebslösungen erreichen Sie selbst bei vielfältigen Rezepturen eine konstant hohe Produktqualität. NORDAC <i>PRO</i>-Frequenzumrichter im Leistungsbereich bis 160 kW steuern die Industriegetriebemotoren an. Dank hoher Regelgüte und großem Überlastbereich sind zuverlässige Prozessabläufe sichergestellt.

Die nötige Kraft, um auch für hochviskose Produkte wie beispielsweise Zahncreme die erforderliche Homogenität zu erzielen, kommt von unserem Industriegetriebe MAXXDRIVE® XC. Mit Drehmomenten von 242.000  Nm und mehr sorgen sie für Schnelligkeit und Kontinuität – und halten dabei mit ihrem verwindungssteifen BLOCK-Gehäuse den gewaltigen Quer- und Axialkräften, die auf die Rührwelle wirken, dauerhaft stand.

Vorteile

  • individuelle Antriebssteuerung für mehrere Rührwerke
  • automatisch passende Fahrprofile abhängig von Menge und Rezeptur
  • hohes Drehmoment für hochviskose Produkte
  • langlebige, betriebssichere Konstruktion

Mehr Infos anfordern

Programmierbare PLC für präzise geschnittenes Brot

Lebensmittel | Schneidemaschinen

In Schneidemaschinen für Lebensmittel sorgt unser Schaltschrankumrichter NORDAC <i>PRO</i> für eine präzise Steuerung des Anpressdrucks von beispielsweise Brot, Fleisch oder Käse in der Maschine. Möglich wird das durch die integrierte PLC. Mit ihr lassen sich antriebsnahe Steuerungsfunktionen frei programmieren.

Im Zusammenspiel mit einem UNIVERSAL Schneckengetriebemotor erzielt die Lösung eine hohe Überlastfähigkeit. Die funktionale Sicherheit ist mittels Safe Torque Off gewährleistet: Ist die Maschinenhaube geöffnet, stoppt der Motor und damit das Schneidemesser.

Vorteile

  • optimale Anpassungsfähigkeit
  • einfache und intuitive Bedienung für reibungslose Produktionsabläufe
  • durchgängiges Schneideergebnis

Mehr Infos anfordern

Effiziente Paketlogistik mit minimalem Wartungsaufwand

Post & Parcel | Paketlogistik

Gemeinsam sind unsere dezentralen Frequenzumrichter NORDAC <i>LINK</i> und unsere IE5+ Kegelradgetriebemotoren in der Lage, kilometerlange Conveyer in der Paketlogistik wirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben. Die Energiesparmotoren haben einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahl- und Drehmomentbereich. Sie bieten auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchsperformance. Dadurch kann eine deutliche Variantenreduzierung realisiert werden.

Die Lösung überzeugt zudem mit einem hohen Maß an Wartungsfreundlichkeit. Die dezentralen Frequenzumrichter werden motornah montiert. Die Anschlüsse lassen sich über einfache, anpassbare Steckverbindungen herstellen.

Vorteile

  • hohe Wirkungsgrade von bis zu 95 % durch den Einsatz von hocheffizienten Motoren
  • servicefreundlich durch integrierte Wartungsschalter und lokale Bedienmöglichkeit für den Einrichtbetrieb
  • schnell zu installieren & wartungsarm

Mehr Infos anfordern

Dynamische Bandregelung für schnelles Abfüllen

Lebensmittel | Fördertechnik

Die hohen Anforderungen an präziser Drehzahlregelung werden durch die NORD-Frequenzumrichter ideal erfüllt. Dies stellt den optimal ausbalancierten Produktionsprozess sicher.

Der NORDAC <i>PRO</i> kann über das Ethernet eingebunden werden. Dadurch ermöglicht er eine Fernwartung der Anlage. Über Online-Tools können auf diese Weise Komponenten auf Fehler überprüft und aufgezeichnete Daten des Frequenzumrichters ausgewertet werden. Damit sorgt NORD für ein hohes Maß an Ausfallsicherheit der Anlage.

Vorteile

  • präzise Antriebssteuerung für alle Förderaufgaben
  • hohes Maß an Zuverlässigkeit dank Fernwartung via Ethernet
  • kompakte Frequenzumrichter sparen Platz und damit Kosten beim Schaltschrankdesign

Mehr Infos anfordern

Bei Berührung automatische Fellpflege

Agrarwirtschaft | Kuhbürsten

Eine Bürste, die sich durch eine Kuh „bedienen“ lässt, erfordert einen intelligent gesteuerten Antrieb. Dies übernimmt der Frequenzumrichter NORDAC <i>BASE</i>, über dessen integrierte PLC applikationsspezifische Funktionen programmiert werden können. Berührt eine Kuh die Bürste, startet automatisch deren Rotation. Bei zu starkem Widerstand, beispielsweise beim Einklemmen des Schwanzes, stoppt die Bürste und dreht sich in die entgegensetzte Richtung. Die Drehrichtung ändert sich außerdem bei jedem Start sowie im Fünf-Minuten-Takt. Das gewährleistet einen gleichmäßigen Verschleiß der Bürstenelemente.

Der geräuscharme NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor ist zusammen mit dem dezentralen NORDAC BASE so an der Bürste montiert, dass sie sich nicht mit der Bürste mitdrehen. Kabelbrüche sind damit ausgeschlossen.

Vorteile

  • programmierbare, integrierte PLC
  • Energiesparfunktion für den Teillastbereich
  • geräuscharmer Betrieb

Mehr Infos anfordern

Kulissen genau in Position gebracht für den großen Auftritt

Bühnentechnik | Kulissensteuerung

Mit leistungsstarken Funktionen hinsichtlich Positionierung und Sicherheit garantieren Antriebslösungen von NORD eine reibungslose Theatervorstellung. Unser POSICON-Modul, hier im Schaltschrankumrichter NORDAC <i>PRO</i>, gewährleistet eine präzise Positionssteuerung zum Verfahren der Kulissen. NORD-Frequenzumrichter mit serienmäßig integrierter CANopen-Schnittstelle, integriertem Bremsmanagement, Netzfilter sowie umfangreichen I/O-Schnittstellen bieten die optimalen Ausstattungen für die hohen Antriebsanforderungen an Theaterantrieben.

Der Frequenzumrichter unterstützt die Funktion „Sicherer Halt“. Das System entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß SIL 3.

Vorteile

  • Steuerung durch integriertes Positioniermodul
  • sensorlose Stromvektorregelung
  • umfangreichen Schnittstellen- und Funktionsausstattung

Mehr Infos anfordern

Our Solution. Your Success.

So lautet das NORD-Markenversprechen an Sie. Es steht für das, womit wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen verlässlich unterstützen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst

Kontaktieren Sie unsere Lösungsexperten!