Lagerlogistik
Dynamische Antriebslösungen für Lagerlogistik
Automatisierte Lagersysteme stellen hohe Anforderungen an Antriebe in der Horizontal- und Vertikalfördertechnik. Mit unseren Antriebs-System-Lösungen entsprechen Sie diesen optimal und betreiben Ihre Prozesse dabei zugleich so wirtschaftlich und zuverlässig wie möglich.
Hohe Verfügbarkeit und Dynamik, Intelligenz, Systemkompetenz sowie die Erfüllung anspruchsvoller Sicherheits-Kriterien bei gleichzeitiger Reduzierung der Variantenvielfalt: Mit den maßgeschneiderten und leicht bedienbaren Systemlösungen von NORD DRIVESYSTEMS stellen Sie all dies sicher.
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Effizient. Hygienisch. Kompakt
- Leistungen:
0.5 HP - 3 HP
- Schutzklasse:
IP69K
- Wirkungsgradklasse: IE5+
- Optional mit IP69K erhältlich
- Weltweite Zulassungen und Abnahme
- Kompaktes und Hygienefreundliches Design
- Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter
Starker Fokus, optimale Funktion
- Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
- Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
- Wand- oder Motormontage
- Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
- Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter
Mehr Flexibilität, weniger Kosten
- Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
- Schutzklasse: IP55, IP66
- Wand- oder Motormontage
- Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau
NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter
Schnelle Installation, verschleißfreies Starten
- Leistungsbereich: 0,06 - 3,0 kW
- Schutzklasse: IP65
- Wandmontage
- Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
- Freie Konfiguration für Ihre Anwendung
NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter
Schnelle Installation, einfache Wartung
- Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
- Schutzklasse: IP55, IP65
- Wandmontage
- Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
- Freie Konfiguration für Ihre Anwendung
NORDAC START - SK 135E - Motorstarter
Kompakter Antrieb, verschleißfreies Starten
- Leistungsbereich: 0,25 – 7,5 kW
- Schutzklasse: IP55, IP66
- Wand- oder Motormontage
UNIVERSAL SI Schneckengetriebe
Modular und Flexibel
- Leistungen:
0.16 HP - 5.4 HP
- Drehmoment:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
- Leistungen:
0.16 HP - 50 HP
- Drehmoment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
- Leistungen:
0.16 HP - 12.5 HP
- Drehmoment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Weiterführende Informationen finden Sie hier: