Fisch & Meeresfrüchte
Widerstandsfähige Lösungen für die Schalentier-Verarbeitung
Wasser – süß wie salzig – ist allgegenwärtig in der Verarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten. Antriebstechnik muss hier besonders widerstandsfähig sein und NORD bietet mit seinen oberflächenveredelten Aluminiumantrieben eine leistungsfähige, leichte und kostengünstige Alternative zu Edelstahl an. Die selbstablaufend gestalteten Getriebemotoren und dezentralen Umrichter sind leicht zu reinigen.
DuoDrive
Aus Zwei wird Eins.
- Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
- Extrem hoher Systemwirkungsgrad
- Kompakte Bauweise im Wash-down Design
- Minimierung des Wartungsaufwandes
- Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Effizient. Hygienisch. Kompakt
- Leistungen:
0.5 HP - 3 HP
- Schutzklasse:
IP69K
- Wirkungsgradklasse: IE5+
- Optional mit IP69K erhältlich
- Weltweite Zulassungen und Abnahme
- Kompaktes und Hygienefreundliches Design
- Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter
Starker Fokus, optimale Funktion
- Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
- Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
- Wand- oder Motormontage
- Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
- Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
- Leistungen:
0.16 HP - 12.5 HP
- Drehmoment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
- Leistungen:
0.16 HP - 50 HP
- Drehmoment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe
Geräuscharm und Glatt
- Leistungen:
0.16 HP - 5.5 HP
- Drehmoment:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Glattmotoren
Asynchron Motoren
- Leistungen:
0.16 HP - 3 HP
- weltweite Zulassungen und Abnahmen
NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter
Ein Produkt, alle Vorteile
- Schutzklasse:
IP20, IP20
- Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
- Schutzklasse: IP20
- Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
- Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrachs-Betrieb
Weiterführende Informationen finden Sie hier: