Getränke

Komplette Antriebstechnik aus einer Hand

In der Getränkeindustrie deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen, innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.

NORD DRIVESYSTEMS bietet:

  • starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
  • komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
  • tausende von installierten Antrieben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
  • hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
  • anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen

Ganzheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Getränkeindustrie

  • Einfache Inbetriebnahme
  • Leichte Wartung und sicherer, zuverlässiger Betrieb
  • Geringere Gesamtbetriebskosten
  • Modulares Design
  • Energieeinsparungen
  • Projekt- und Produktsupport
  • Globales NORD-Netzwerk

NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Antriebstechnik. Unsere Lösungen werden rund um die Welt für unterschiedlichste Aufgaben in der Getränkeindustrie eingesetzt.

Kompetenz in allen Bereichen der Getränkeproduktion: Wasser, Säfte, Milchprodukte, Wein, Bier oder Spirituosen

In der Getränkeproduktion deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.
Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.

Von Anfang bis Ende - den ganzen Produktionsprozess im Blick

NORD DRIVESYSTEMS entwickelt und produziert skalierbare Antriebslösungen für alle Bereiche der Getränkeindustrie. Von der Produktion und Verarbeitung der Getränke bis hin zu deren Abfüllung und Verpackung.

Förderanlagen und Handhabungsmaschinen

  • Palettierer
  • Fördersysteme
  • Bandlückenerzeuger
  • Umlenker
  • Speicher-, Tisch-, Gebindeverpackungs-, Matten-, Flaschenhalsführungs- und Gebindeförderer

Entpacken und Palletieren

Palettierer und Verpackungsmaschinen erfordern dynamische Antriebslösungen und präzise simultane Positionierung in mehreren Achsen. NORD DRIVESYSTEMS liefert Asynchron-/ Synchronmotortechnologie mit wand- oder motormontierten Umrichtern und Closed-Loop-Betrieb.

  • Kompakte Bauweise
  • Motoren in Super Premium Efficiency bzw. IE4
  • Servomodus-Steuerungssystem mit eingebauten Gebern für präzise Positionierung
  • Glatte Gehäuse für Getriebe, Motor und Umrichter
  • Wash-down geeignet

Reinigen

Das Reinigen und Spülen ist einer der wichtigsten Prozesse in der Getränkeindustrie. NORD-Produkte sind präzise und leistungsstark und erfüllen alle Anforderungen zuverlässig. Sie widerstehen dauerhaft den gängigen eingesetzten Reinigungsmitteln.

  • Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)
  • Unempfindlich gegen Säuren und Laugen (weiter pH-Bereich)
  • Lüfterloser Motor verhindert die Verbreitung von Bakterien
  • Energieeffizient

Fördern

NORD DRIVESYSTEMS bietet eine umfangreiche Produktpalette, die sich perfekt an Ihre Förderanlage anpassen lässt und Ihren Anwendungsspezifikationen entspricht. NORD-Antriebe werden in einer Vielzahl von Förderanlagen in der Getränkeindustrie eingesetzt.

  • Geber für präzises Positionieren
  • Energiesparende Umrichter für Schrank-, Wand- oder Motormontage
  • Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)
  • Sanftanlauf-, Bremsrampen- und STO-Funktion

Füllen und Verschließen

NORD DRIVESYSTEMS liefert maßgeschneiderte Antriebe für Abfüll- und Verschlußanlagen.

  • Absolut- und Inkrementalgeber
  • Plug-and-Play-Anschlusstechnik
  • Spielarme Getriebe und Closed-Loop IE4-Synchrontechnik
  • Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)

Verpacken

NORD DRIVESYSTEMS liefert Systeme mit sehr niedrigem Verbrauch für intermittierenden und Dauerbetrieb.

  • Kompakte Gesamtgröße, Plug-and-Play- Anschlüsse
  • Betrieb mit dezentralem oder wand- montiertem Umrichter
  • Geber für präzise Positionierung
  • Oberflächenveredelung für leichte Reinigung (Wash-down)

Effiziente, sichere und bewährte Antriebstechnik aus einer Hand

Effizient

NORD-Antriebslösungen sind umweltfreundlich und erfüllen alle geltenden nationalen und internationalen Energiesparnormen.

  • Aluminiumkonstruktionen mit geringem Gewicht
  • NORD-Motoren für alle Anforderungen einschließlich IE3 und IE4
  • Intelligente NORD-Umrichter mit energiesparender Magnetisierungsreduzierung für optimalen Teillastbetrieb

Betriebssicher

Vom Ritzel bis zur Leiterplatte, alle Komponenten für die NORD-Mechatronikgeräte werden in unternehmenseigenen Werken gefertigt, was unübertroffene Ausfallsicherheit, hohe Betriebszeiten, lange Lebensdauer und geringe Gesamtbetriebskosten bedeutet. Mit unzähligen Optionen werden alle Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie angesprochen.

  • Spezielle Schmiermittel für niedrige / hohe Temperaturen
  • Temperatursensoren zum Schutz gegen Überhitzung
  • Schutzklasse IP66 oder IP69K für Heißwasserreinigung
  • Wellen und Zubehör aus Edelstahl, Lüfterräder aus Metall, lüfterlose Konstruktionen
  • Schutz gegen Feuchtigkeit: Rostschutz (Staub und Rost), mehrschichtige Lackierungen oder Oberflächenveredelung

Bewährt

Im Lebensmittel- und Getränkebereich sind anspruchsvolle Umgebungen üblich. Dazu gehören extreme Temperaturen, der Einsatz von Hochdruckreinigern, unterschiedliche Gefahrenzonen, z.B. bei alkoholhaltigen Getränken und chemisch aggressive Umgebungen bei Reinigungsprozessen. NORD-Speziallösungen für diese Probleme haben sich weltweit bewährt.

  • Explosionsgeschützte Motoren (ATEX, NEC) für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1/21 und Zone 2/22
  • Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Korrosion, Chemikalien, Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
  • Molkereiversionen: Kondensatabläufe, Kondensationsschutzheizungen

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- und 3-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter

Kompakter Antrieb, wichtigste Antriebsfunktionen

  • Leistungsbereich: 0,25 – 2,2 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Schutzklasse: IP20, IP20
  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrachs-Betrieb

Wild Goose Canning

Mobile Eindosungsanlagen mit geringem Platzbedarf

Wild Goose Canning arbeitet eng mit NORD bei der Entwicklung und Produktion von Eindosungsanlagen für die Getränkeindustrie zusammen. NORD überzeugt mit seiner guten Qualität und robusten Getriebeantrieben.

G.C. Evans

Driven by Service - Driven by NORD

Absolut zuverlässige Antriebe sowie ein erstklassiger Kundendienst sind zwei der vielen Vorteile, die NORD dem Anlagenbauer G.C Evans bietet.

Octopi Brewery

NORD vom Fass

Für Octopi Brewing aus der USA, lieferte NORD DRIVESYSTEMS Antriebe mit spezieller Oberflächenveredelung, die den Anforderungen in der Auftragsbrauerei gerecht werden. Mit Oberflächenveredlung wurden diese besonders beständig gegen Korrosion.

Brauerei Forst

Modernstes Sudhaus Europas

Die Spezialbier-Brauerei Forst produziert im Dauereinsatz. Damit Mühlen, Fördersysteme und Mischer nicht ausfallen, setzt die Brauerei auf zuverlässige NORD-Getriebemotoren.

TMCI

Unverfälschter Geschmack durch neues Filtriersystem

TMCI ist ein innovativer Maschinenbauer für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gemeinsam mit NORD wurde eine neuartige Filtrieranlage entwickelt, die sich durch einfache Reinigung und besonders schonende Behandlung der Aromen auszeichnet.

MOPOS

Antriebe neuester Generation für Wender der Kastenmälzerei

Um verschiedene Geschmacksnuancen zu entwickeln, ist ein aufwendiger Produktionsprozess nötig. Dabei laufen die Maschinen im Dauereinsatz. Damit es nicht zu Ausfällen kommt, installiert MOPOS zuverlässige NORD-Antriebe.

AS0004 - Antriebslösungen für Läuterbottiche


AS0004 - Antriebslösungen für Läuterbottiche
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6028 - Antriebslösungen für die Getränkeindustrie


A6028 - Antriebslösungen für die Getränkeindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Weiterführende Informationen finden Sie hier: