Schüttguthandling
Antriebslösungen für die Schüttgutbeförderung
In der Schüttgutindustrie sind anspruchsvolle Umgebungsbedingungen üblich. Dazu gehören große Temperaturschwankungen, abrasive Umgebungsmedien sowie raue Betriebsbedingungen. Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von NORD-Lösungen für diese Herausforderung haben sich in der Schüttgutindustrie weltweit bewährt. Grundlage bilden die auf einem Baukastenprinzip basierenden kompletten NORD-Antriebslösungen, bestehend aus Frequenzumrichter, Motor, Getriebe, Kupplungen und Bremsen. Kombiniert werden diese mit nach Kundenbedürfnissen individuell entwickelten und konstruierten Lösungen.
Be- & Entladen
Förderung
Wiegen & Dosieren
Weltweite Fachmessen für Schüttguthandling:
Land | Messe | Ort | Datum | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Halle 6 Stand K26 | |
SE | Trä och Teknik | Göteborg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | Halle 1, Stand E45-A | |
PL | SYMAS | Krakau | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |
Ganzheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Schüttgutindustrie
- Einfache Inbetriebnahme
- Leichte Wartung und sicherer, zuverlässiger Betrieb
- Geringe Gesamtbetriebskosten
- Modulares Design
- Energieeinsparungen
- Projekt- und Produktsupport
- Globales NORD-Netzwerk
- Predictive Maintenance
- Industrie 4.0 fähig
NORD DRIVESYSTEMS entwickelt und produziert skalierbare Antriebslösungen für alle Bereiche der Schüttgutindustrie:
Terminals
- Befüllung /Annahme
- Lagerung / Förderung
- Entleerung /Abgabe
Siloanlagen
- Hafen (See-, Flussverkehr)
- Schiene
- Lastkraftwagen
Getreideverarbeitung / Herstellung
- Pflanzenöl
- Getreidemühlen
- Futtermittel
- Düngemittel
- Mischanlagen
Bereits 1981 entwickelte NORD DRIVESYSTEMS die revolutionäre Blockgehäusekonstruktion. Aus einem einzigen Stück wird ein geschlossenes Getriebegehäuse gefertigt, das sämtliche Getriebeelemente vereint.
- Ein Gehäuseblock, in den alle Lagerstellen integriert sind
- Vollständige Bearbeitung in einer Aufspannung
- Hohe Abtriebsdrehmomente
- Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
- Größte Betriebssicherheit
- Lange Lebensdauer
- Geräuscharmer Lauf
Effiziente, sichere und bewährte Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie aus einer Hand
Energieeffizient
Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind umweltfreundlich ausgerichtet und tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und den CO2-Ausstoß zu minimieren.
- Hocheffiziente Stirnrad- und Kegelradgetriebe erreichen höchste Wirkungsgrade.
- NORD-Motoren entsprechen den internationalen Energieeffizienzklassen bis zu IE4.
- NORD-Frequenzumrichter verfügen über eine Energiesparfunktion und können so den Energieverbrauch wirksam reduzieren.
- NORD-Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt für höchste Wirkungsgrade.
Betriebssicher
Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Antriebslösungen. Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.
- Blockgehäuse-Getriebe bieten exakte Positionierung von Lagern und Wellen.
- Hochpräzise Verzahnungen gewährleisten minimalen Verschleiß und lange Lebensdauer. Durch den Einbau von auf den Prozess und das Getriebe abgestimmten Kupplungen (z.B. Hydraulik-Kupplungen) wird das Antriebssystem und die Anlage effektiv geschützt.
- Die Getriebe sind außergewöhnlich robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer.
- NORD-Frequenzumrichter sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet und schützen so das Antriebssystem elektronisch.
Bewährt
Herausfordernde Umgebungsbedingungen charakterisieren das Umfeld in der Schüttgutindustrie, in Bezug auf Temperaturen, Umgebungsmedien und Betriebsbedingungen. NORD-Lösungen dafür haben sich vielfach bewährt.
- NORD-Komponenten haben ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Schüttgutindustrie weltweit unter Beweis gestellt.
- Komponenten aus dem NORD-Produktbaukasten lassen sich mit individuell entwickelten Kundenlösungen kombinieren.