Stahl & Metall
Antriebslösungen für die Stahlindustrie
NORD DRIVESYSTEMS bietet für Stahl- und Aluwerke auf der ganzen Welt für jeden Prozess durchdachte, zukunftssichere Lösungen, die aktuellen und kommenden Anforderungen gerecht werden. NORD-Antriebstechnik erreicht auch bei sehr harter Beanspruchung lange Standzeiten. Die Systeme gewährleisten selbst bei extremen elektrischen und mechanischen Belastungen durchweg volle Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen Betrieb.
Durchgängige Leistung
NORD-Getriebe besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die einen fehlerfreien Betrieb im anspruchsvollen Umfeld der Stahlindustrie ermöglichen – robust, effizient und sicher.
Wertbeständig
Aufgrund der rauen Umgebung mit Wechsellasten in Kombination mit hohen Umgebungstemperaturen werden in der Stahlindustrie klassische Rollgangsmotoren verwendet. Einige Hersteller setzen auch auf Ringrippen-Motoren oder Dreiphasenmotoren mit horizontalen Kühlrippen. Wichtig ist dabei grundsätzlich: Die verschiedenen Lasten und erforderlichen Beschleunigungsmomente und Abbremsmomente eines Walzenstuhls müssen vollständig in die Berechnungen eines Antriebssystems mit einfließen.
Es kann passieren, dass eine Bramme blockiert und dadurch nur einige Rollen beschleunigt werden, wodurch diese Antriebe überlastet werden. Die Hauptaufgabe der Rollgangsmotoren besteht in der Verzögerung und Beschleunigung der auf der Anlage befindlichen Brammen, Profile oder Rohre. In den Transportphasen mit konstanter Geschwindigkeit wird relativ wenig Leistung benötigt. Aufgrund der extremen Beschleunigungsarbeit und der Stoßlasten werden Getriebemotoren in Stahlwerken, speziell im Walzwerk, in der Regel mit einem hohen, auf dem Beschleunigungsmoment basierenden Betriebsfaktor berechnet.
NORD DRIVESYSTEMS bietet:
- Starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
- Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
- Starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
- Tausende von installierten Antrieben in der Metallindustrie
- Breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
- Hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
- Anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen ISO 9001, UL, CSA, GOST-R, CCC und ATEX
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
BLOCK Kegelradgetriebemotor
Kräftig und bewährt
MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe
Industriegetriebe
MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter
Mehr Flexibilität, weniger Kosten
NORDAC PRO - SK 500E - Frequenzumrichter
Hohe Funktionalität, volle Leistung
SMS group GmbH
Robuste Antriebssysteme für Walzstraße im Wüstenstaat
Die extremen Einsatzbedingungen in einem Walzwerk in Bahrain verlangen nach zuverlässiger Antriebstechnik. Antriebe müssen Extremtemperaturen, hohe Lasten und Stöße aushalten können, dabei weiterhin zuverlässig arbeiten. Die SMS group GmbH entschied sich daher für NORD-Antriebslösungen.
![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_industry/teaser_steel_and_metal/teaser_sms_video_slider770x462.png)
Video: SMS Group GmbH
Schauen Sie sich unser Video zur Anwendung robuster NORD-Antriebstechnik im Stahlwerk in Bahrain an.
Video ansehen