TCO
Reduzieren Sie Ihre Total Cost of Ownership

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.
Schon bei der Anschaffung ermöglicht der modulare NORD-Produktbaukasten eine kundenspezifische Verringerung der Variantenvielfalt. Im Anschluss lassen sich mit Hilfe der effizienten Antriebslösungen von NORD die anfallenden Energiekosten deutlich senken.
Jetzt beraten lassen
Jetzt Whitepaper herunterladen
Erhalten Sie alle Informationen rund um das Thema Total Cost of Ownership (TCO) in diesem NORD-Whitepaper - von den unterschiedlichen Kosten, Möglichkeiten zur Optimierung und wie NORD TCO-Reduzierung umsetzt.
Jetzt herunterladenAntriebsoptimierung komplett aus einer Hand:
Kostenreduzierung
85 % der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.
NORD unterstützt Sie bei der
- Evaluierung von Einsparpotenzialen
- Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
- Verringerung der CO2-Emissionen
- Reduzierung der Service- und Wartungskosten
- Reduzierung der Antriebsvarianten
NORD-Antriebstechnik optimiert TCO
Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.
Synchronmotoren entfalten ihr volles Potential bei Anwendungen im Teillastbereich und niedrigen Drehzahlbereichen. Systeme im Bereich Gepäckhandling, Post- und Paketverarbeitung können signifikante Kosteneinsparungen durch den Einsatz von Synchronmotoren erzielen. Die hohen Kostenreduzierungen werden über die gesamte Produktlebensdauer erzielt.
Energie sparen, Kosten optimieren:
- Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+)
- Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit
- Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
- Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)

Unser neues Hocheffizienzportfolio
Unser Hocheffizienzportfolio haben wir mit Fokus auf höchste Energieeffizienz, maximale Leistungsdichte und bestmögliche Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Es besteht aus dem patentierten Getriebemotor DuoDrive, dem darin integrierten IE5+ Synchronmotor sowie dem Frequenzumrichter NORDAC ON und ist die ideale Antwort zur Reduzierung der Total Cost of Ownership.
Variantenreduzierung / Standardisierung
Eine Variantenreduzierung hat das Ziel, die erforderlichen Drehmomente und Drehzahlen in einer Anlage mit so wenig verschiedenen Antriebsvarianten wie wirtschaftlich sinnvoll abzudecken. Sie birgt das zweitgrößte Einsparungspotenzial über den gesamten Lebenszyklus nach den Energiekosten. Durch eine gezielte Variantenreduzierung lassen sich administrative Aufwände minimieren und Logistik-, Lager- sowie Serviceprozesse schlanker gestalten. Dabei besteht ein Zielkonflikt zwischen den Spannungsfeldern Energieeffizienz und Variantenreduzierung. Je besser die Effizienz eines Elektromotors auch außerhalb der Nennleistung ist, desto größer sind die Möglichkeiten bei der Variantenreduzierung. NORD DRIVESYSTEMS verfügt über einen geeigneten Produktbaukasten, das entsprechende Know-how, langjährige Erfahrung und kennt den Weg zum Optimum.
NORD ECO: Individuelle Analyse Ihrer Applikation
Sie möchten wissen, welche Einsparpotenziale Ihre Anlage bietet und wie Sie die Effizienz am besten steigern können? Unser Service NORD ECO analysiert bei Ihnen vor Ort Ihre installierten Antriebe im Hinblick auf Energieeffizienz, Dimensionierung sowie Variantenvielfalt und erstellt für Ihre Applikation ein maßgeschneidertes Antriebskonzept zur Senkung der Lebenszykluskosten.
Jetzt mit Ihrem persönlichen TCO-Berater von NORD Kontakt aufnehmen: