PRG Präzisions-Rührer GmbH
Rührwerksantriebe für die Biogas-Erzeugung
Für Europas größten Biogas-Fermenter sind die robusten Getriebe aus der NORD MAXXDRIVE® Baureihe die erste Wahl.

PRG Präzisions-Rührer GmbH

Der Kunde im Blick
Die PRG Präzisions-Rührer GmbH ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rührtechnik. Die Rührwerke und Rühranlage des Unternehmens werden in Branchen wie Kosmetik, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Biotechnologie und Biogas eingesetzt. Der Anbieter aus demnordrhein-westfälischen Warburg mit rund 150 Beschäftigten wird von seinem weltweiten Kundenstamm für die Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte geschätzt.
Das Projekt im Blick
Für den leistungsstarken, absolut zuverlässigen Antrieb der Rührwerke in der Methangasanlage werden MAXXDRIVE®-Industriegetriebe eingesetzt.
- Abtriebsdrehmomente 15 bis 282 kNm
- Übersetzungsbereich 5,54:1 bis 400:1
- Effiziente Kraftumsetzung, hohe Toleranz gegenüber Lastspitzen und Schlägen
- Verwindungssteifes, einteiliges Blockgehäuse
- Langlebig und wartungsarm
- Zusätzlich: SAFOMI-IEC-Adapter für mehr Betriebssicherheit

Projektanforderungen
Im niedersächsischen Friesoythe entsteht eine Biomethananlage der Superlative. In 40 Fermentern, jeweils 24 Meter breit und hoch, sollen jährlich eine Million Tonnen Mist und Gülle aus der Region verarbeitet werden. Dafür muss die Biomasse – bis zu 9.500 m3 in jedem Behälter – fortlaufend gerührt werden. Und die Rührwerke haben ähnlich spektakuläre Dimensionen: Spezialrührer von fünf Metern Durchmesser sind an 22 Meter langen Rührwellen abgebracht, das Rührwerk wiegt ohne Getriebe 7,5 Tonnen.
An die Antriebe dieser Giganten werden deshalb sehr hohe Anforderungen gestellt. Neben der extremen Leistungsstärke ist dies eine maximale Betriebssicherheit für einen reibungslosen 24/7-Betrieb an 365 Tagen pro Jahr. Außerdem verlangt sind eine möglichst große Wartungsfreiheit und eine robuste Ausführung, schließlich sind die Rührwerke mit den Tanks rund um die Uhr der Witterung ausgesetzt. Angesichts des brennbares Gases Methan müssen die Antriebe außerdem explosionsgeschützt gemäß ATEX-Vorgaben sein.

Anwendungslösung
Für ihre Rührwerke setzt die PRG Präzisions-Rührer GmbH auf Industriegetriebe der MAXXDRIVE®-Baureihe von NORD DRIVESYSTEMS. Diese sind für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Betriebssicherheit konzipiert und bieten Abtriebsdrehmomente von 15 bis 282 kNm. Auch unter extremen Bedingungen, wie in der Biomethananlage, arbeiten sie zuverlässig. Dank des besonders verwindungssteifen, einteiligen BLOCK-Gehäuses erreichen sie eine höhere Lagerlebensdauer als Teilfugengetriebe.
Maßgeschneidert und geräuscharm. Große reibungsarme Wälzlager in den Getrieben garantieren eine extrem hohe Radial- und Axial-Belastbarkeit sowie Langlebigkeit. Höchste Achsgenauigkeit sorgt zudem für einen geräuscharmen Lauf. Alle Rührwerks- und Mischerantriebe von NORD sind maßgeschneidert und werden exakt an die jeweiligen Anforderungen der Kundenapplikation angepasst. Dafür arbeiteten die NORD Ingenieure eng mit den Experten von PRG zusammen. Außerdem sorgt der NORD SAFOMI-IEC-Adapter (Sealless Adapter for Mixers) für eine höhere Betriebssicherheit. Er wurde speziell für Rührwerkantriebe entwickelt und vereinigt die Funktionen eines Standard-IEC-Adapters mit denen eines Ölausgleichsbehälters. Dadurch kann auf Ölbehälter und -schläuche sowie den leckage- und verschleißanfälligen Wellendichtring zwischen Getriebe und IEC-Zylinder verzichtet werden, was zu längeren Standzeiten und weniger Serviceeinsätzen führt. Mit den vorgenommenen Optimierungen ist es NORD gelungen, die Zuverlässigkeit der Antriebseinheit weiter zu erhöhen und die Wartungsintervalle der Komponenten zu verlängern. Damit konnte der erste Ölwechsel auf 20.000 Betriebsstunden hochgesetzt werden – das entspricht einer Betriebszeit von zwei Jahren.
MAXXDRIVE® XD Stirnradgetriebe
Industriegetriebe
MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
MAXXDRIVE® XC Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
Weiterführende Informationen finden Sie hier: