Korrosionsschutz
Optimaler Schutz für anspruchsvolle Umgebungen
Nutzen Sie die Vielfalt unserer Getriebe, Motoren und Frequenzumrichter in Aluminium in vielen Bereichen z.B. der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Marine-Industrie.
![](../../../../../media/images/img-content/products/corrosion/corrosion_protection_drive_with_foam_highresolution1920x1152.jpg)
Hohe Anforderungen
Reinigungsverfahren mit hochwirksamen Waschzusätzen werden ständig erweitert und stellen zunehmend höhere Anforderungen an hygienisches Design und Korrosionsfestigkeit.
Die Normen für die Lebensmittelindustrie, die chemische Industrie und die Pharmaindustrie fordern intensive, strenge Wasch- und Desinfektionsprozesse.
Um die Materialzerstörung durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verhindern, müssen Design und Beschichtung von Maschinen für diese Anwendungen glatt sein und die bestmögliche Reinigungsfähigkeit in manuellen oder automatisierten Reinigungszyklen sicherstellen.
NORD DRIVESYSTEMS hat neue Lösungen (hinsichtlich Materialien, Behandlung und Bearbeitung) für die Oberflächen von Motoren, Getrieben und Komponenten eingeführt und bietet ein Schutzpaket mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit gegenüber typischen Reinigungsvorgängen in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie und der Pharmaindustrie eingesetzten Reinigungsmitteln.
So funktioniert's
Moderne Getriebe müssen robust, kompakt, leistungsstark, wirtschaftlich und leicht sein. Der Vorteil von Aluminium ist sein geringes Gewicht, denn Gewicht ist ein Kostenfaktor, insbesondere wenn das Getriebe selbst eine Last darstellt, die als Teil eines automatisierten Positioniersystems mitbewegt werden muss. Aus diesem Grund ist Aluminiumlegierung in vielen Bereichen zum bevorzugten Material für Getriebegehäuse geworden.
NORD DRIVESYSTEMS verbessert viele der optimalen Eigenschaften, die eine Aluminiumlegierung für NORD-Getriebegehäuse bietet. Das Material besitzt ebenfalls eine gewisse inhärente Korrosionsbeständigkeit und muss nicht in allen Fällen zusätzlich geschützt werden. Allermindestens ist ein Gehäuse aus Aluminium ein viel besserer Wärmeleiter als eines aus Gusseisen. Die dadurch möglichen, niedrigen Betriebstemperaturen, wirken sich vorteilhaft auf die internen Getriebebauteile aus und ermöglichen eine höhere Lebensdauer.