LogiDrive®
Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse
![](../../../../../media/images/img-content/campaign/duodrive_frequency_inverter_slider770x462.jpg)
Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte, sichere Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche.
Egal, ob Sie Ihren Schwerpunkt auf die Effizienz, eine geringe Anzahl von Varianten, Softwarelösungen oder Predictive Maintenance legen – wir haben eine Lösung für Sie.
Jetzt beraten lassenEntwickelt für die Intralogistik
Wir nennen es Lösungsräume. Erprobt für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen.
Besonders in den Branchen Post & Parcel, Airport und Warehouse entfalten die LogiDrive®-Antriebssysteme durch den Einsatz von IE5-Synchronmotoren ihr maximales Einsparpotential in Teillast- und Teilgeschwindigkeitsbereichen. Dadurch eignen sie sich zur Variantenreduzierung und erlauben eine signifikaten Senkung der Kosten über die Produktlebenszeit (TCO).
Entdecken Sie unsere LogiDrive® Lösungsräume
Das servicefreundliche und standardisierte Baukastensystem kombiniert unterschiedliche NORD-Produkte zu einer Antriebslösung, die zu 100 Prozent auf die entsprechenden Branchenstandards und Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Für jeden Bereich gibt es Advanced-Varianten mit IE5+ Synchronmotorentechnologie und eine Basic-Variante mit IE3 Asynchronmotoren. Während die LogiDrive-Advanced-Antriebe Themen wie Energieeffizienz, Variantenreduzierung und Total Cost of Ownership (TCO) bedienen, liegt der Fokus bei den LogiDrive-Basic-Antrieben vor allem auf Kosteneffizienz.
LogiDrive® Lösungsraum: Post & Parcel und Airport
Systemlösungen für Gepäckförderbänder, Paketverteilanlagen, Paketsortieranlagen
LogiDrive® Lösungsraum: Warehouse
Systemlösungen für Ketten- und Rollenförderer, Gurt- und Palettenfördertechnik, Behälterfördertechnik, Hängebahn
BCS Group
Australiens schnellste Paketsortieranlage
Die BCS-Gruppe beliefert Flughäfen und Fluggesellschaften mit Komplettlösungen. Als die Toll IPEC seine Paketauslieferungskapazitäten durch den Bau einer neuen Frachtsortieranlage in Melbourne erweitern wollte, ging der Zuschlag an BCS. Die wiederum beauftragte NORD, für die Zulieferung von rund 1.000 Kegelradgetriebemotoren mit dezentralen Umrichtern.
Chronopost
Tausend Antriebssysteme bewegen tausende Pakete
Pro Tag werden im Paketzentrum des französischen Zustelldienstes Chronopost etwa 170.000 Pakete umgeschlagen. Für die zuverlässige Beförderung der Packstücke durch den 13.000 m² Komplex sind zahlreiche Gurtförderer der Budde Fördertechnik GmbH im Einsatz. Diese werden von rund 1.100 dezentralen NORD-Antrieben bewegt.
Logan Teleflex
Gepäckförderanlagen für Flughäfen
Logan Teleflex, ein Tochterunternehmen von Daifuku Airport Technologies, ist ein internationaler Lösungsanbieter für Flughafen-Gepäckförderanlagen. Für ein Projekt in den USA benötigte das Unternehmen eine dezentrale Steuerlösung. NORD lieferte für dieses Projekt 100 Antriebslösungen, bestehend aus Getriebemotor und Frequenzumrichter.