Hohe Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Flexibilität in allen Segmenten der Abwasserbehandlung

Die zahlreichen Herausforderungen in der Abwasserindustrie reichen von nachhaltiger Effizienzsteigerung bis langfristiger Kostenreduzierung.

NORD DRIVESYSTEMS versteht nicht nur diese Herausforderungen, sondern begegnet ihnen mit einem breiten Produktportfolio passend für die vielen verschiedenen Anwendungen in der Abwasserindustrie.

Unsere Antriebslösungen zeichnen sich durch ihre Effizienz, Zuverlässigkeit und Hochspezialisierung aus.

Antriebslösungen für die Abwasserindustrie

NORD DRIVESYSTEMS entwickelt, konstruiert und fertigt skalierbare Antriebslösungen für alle Segmente der Abwasserindustrie. Die Anforderungen an die Systeme und Applikationen in der Abwasseraufbereitung sind simpel - hohe Effizienz und Betriebssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit.

NORD-Motoren erfüllen deshalb die neusten internationalen Energieanforderungen und tragen dazu bei, den CO₂-Ausstoß zu minimieren. Service- und wartungsfreundliche Antriebe verringern Stillstandszeiten, sichern so die Verfügbarkeit der Gesamtanlage. Getriebe von NORD sind äußerst robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer.

Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von NORD-Antriebslösungen haben sich in der Abwasserindustrie weltweit bewährt.

Hohe Leistungen im Dauerbetrieb von Belüftungsanlagen

Bürstenbelüfter stellen einen der wichtigsten Prozesse in der Abwasseraufbereitung dar. Sie sind für die Sauerstoffzufuhr in Klärbecken und -tanks entscheidend. Durch das vermehrte Hinzuführen von Sauerstoff werden Mikroorganismen in der Verwendung eines biologischen Aufbereitungsverfahrens versorgt, was für den Abbau von organischen Substanzen und die Behandlung von Schadstoffen unerlässlich ist.

Der Einsatz von NORD-Antrieben in Belüftungsanlagen bietet entscheidende Vorteile. Die hohe Leistung, die NORD-Antriebe auch im Dauerbetrieb erbringen können, sowie der geringe Wartungsaufwand sorgen für mehr Effizienz und somit Kostenersparnis. Energieeffiziente Antriebe erhöhen das Einsparpotential und die Nachhaltigkeit weiter. Mit kompaktem Blockgehäuse und spezieller Konstruktion des Abtriebsdeckels zum Schutz der Öldichtungen sorgt NORD bei seinen Getrieben für eine lange Lebensdauer.

Konfigurationsmöglichkeiten für Oberflächen- und Bürstenbelüfter-Anwendungen:

  • MAXXDRIVE oder Flachgetriebe
  • Hocheffizienter Elektromotor, der den neuesten internationalen Anforderungen entspricht
  • NEMA/IEC-Adapter
  • Optionen für vertikale und horizontale Ausrichtung
  • Fortschrittliches Dichtungssystem
  • Modulare Flansch- und Lagerlösungen
  • Hohe Radial- und Axialbelastbarkeit

Zuverlässige Lösungen für effiziente Pumpen-Anwendungen

Pumpen übernehmen die zentrale Rolle der Förderung des Abwassers in der Abwasserbehandlung. Als Bindeglied zwischen den verschiedenen Phasen des Reinigungsprozesses sind sie entscheidend für den Transport von Abwasser, Klärschlamm und andere behandelte Flüssigkeiten. Damit gehen unterschiedliche Anforderungen an die komplexen Pumpen-Anwendungen und ihre Antriebe einher.

NORD-Getriebe optimieren den Wirkungsgrad der Pumpen und verhindern Rückstaus, damit Systeme innerhalb der Anlage reibungslos laufen und Wasser von einem Prozess zum nächsten befördert wird. Die energieeffizienten Getriebe, Motoren und Frequenzumrichter von NORD sorgen für höchste Zuverlässigkeit und damit für geringe Energiekosten.

Dank hochwertiger Oberflächenschutzoptionen sind sie korrosionsbeständig und durch das fortschrittliche QUADRALIPTM-Dichtungssystem werden Lecks verhindert.

Konfigurationsmöglichkeiten für Schneckenpumpen-Anwendungen:

  • Stirnradgetriebe
  • Hocheffizienter Elektromotor, der den neuesten internationalen Anforderungen entspricht
  • NEMA/IEC-Adapter
  • Fortschrittliches Dichtungssystem
  • Vielzahl an niedrigen Übersetzungen möglich

Effektive Filtration in Klärbecken

Die Filtration von Feststoffen, Schadstoffen und anderen Verunreinigungen in Klärbecken ist ein entscheidender Prozess in der Abwasseraufbereitung. Um dabei die Wasserqualität effektiv zu verbessern und die Einhaltung von Umweltstandards zu gewährleisten, ist ein zuverlässiger Betrieb nötig. Der Einsatz von Skimmern im Klärbecken ermöglicht die Entfernung weiterer Verunreinigungen und ergänzen daher die eingesetzten Filtersysteme.

Zur Filtration und für Skimmer-Anwendungen sorgen zuverlässige Getriebe von NORD durch geringe Wartungsaufwände, präzise Steuermöglichkeit und speziellen Oberflächenschutzoptionen für geringe Stillstandszeiten und hohe Effizienz der Gesamtanlage. Energieeffiziente Antriebe von NORD überzeugen mit gewohnter Leistungsfähigkeit und erfüllen die neuesten internationalen Energieanforderungen.

Konfigurationsmöglichkeiten für Skimmer-Anwendungen:

  • Kegelrad- oder Flachgetriebe
  • Hocheffizienter Elektromotor, der den neuesten internationalen Anforderungen entspricht
  • NEMA/IEC-Adapter
  • Fortschrittliches Dichtungssystem

Robuste Antriebstechnik für die Schlammeindickung

Im Prozessschritt der Schlammeindickung, in dem Wasser abgetrennt und der verbleibende Feststoffanteil konzentriert wird, entstehen diverse Herausforderungen - hohe Belastungen, Verschleiß, Korrosion und Blockierungen.

Antriebssysteme von NORD meisten diese Herausforderungen mithilfe einer Kombination aus Frequenzumrichtertechnik und Getriebemotoren. Die Geschwindigkeit der Paddel in den Becken wird mithilfe der flexiblen Steuerungsmöglichkeit von NORD-Frequenzumrichtern durch die integrierte PLC-Funktion optimiert. Dadurch wird die Feststoffkonzentration effizient erhöht, und das freie Wasser verringert. Die robuste Bauweise der NORD-Antriebe im Blockgehäuse und mit verstärkter Antriebswellenerweiterung bietet eine lange Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand.

Konfigurationsmöglichkeiten für Rühr- und Mischanwendungen:

  • MAXXDRIVE oder Flachgetriebe
  • Hocheffizienter Elektromotor, der den neuesten
  • internationalen Anforderungen entspricht
  • NEMA/IEC-Adapter
  • Optionen für vertikale und horizontale Ausrichtung
  • Fortschrittliches Dichtungssystem
  • Modulare Flansch- und Lagerlösungen
  • Hohe Radial- und Axialbelastbarkeit
  • SAFOMI-Adapter

Automatisierung mechanischer Reinigungssiebe

Als erster kritischer Schritt in der Abwasserbehandlung ist die Siebung entscheiden für die Effizienz und Leistung der gesamten Anlage. Daher bietet eine Automatisierung der mechanischen Reinigungssiebe im Klärbecken mithilfe von NORD-Antriebsysteme entscheidende Vorteile. Die kostengünstige Verbesserung von Prozessabläufen und Maximierung der Siebkapazität wird erreicht durch Motor-nahe Frequenzumrichter. Außerdem entstehen so geringere Arbeitskosten, bessere Strömungsverhältnisse sowie höhere Erfassungsfähigkeit der Siebe.

Der Einsatz von MAXXDRIVE Industriegetriebe oder Flachgetriebe im einteiligen Blockgehäuse in Rühr- und Mischanwendungen bietet wichtige Vorteile, wie eine kompakte Bauform und einfache Installation. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und präziser Fertigung sind die NORD-Getriebe auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Schutzart IP66, leckagefreier Betrieb durch AUTOVENT und biologisch abbaubare Öle unterstützen dies zusätzlich. Der SAFOMI-IEC-Adapter hat ein integriertes Ölausgleichsvolumen, wodurch auf Anbau- und Verschleißteile (z.B. Öltank, antriebsseitiger Wellendichtring) verzichtet werden kann. Daraus resultiert eine noch höhere Betriebssicherheit und geringere Wartungsaufwände. NORD-Frequenzumrichter schützen das Antriebssystem elektronisch und sind in der Lage, die Betriebsdaten zu visualisieren.

Konfigurationsmöglichkeiten für Rühr- und Mischanwendungen:

  • MAXXDRIVE oder Flachgetriebe
  • Hocheffizienter Elektromotor, der den neuesten
  • internationalen Anforderungen entspricht
  • NEMA/IEC-Adapter
  • Optionen für vertikale und horizontale Ausrichtung
  • Fortschrittliches Dichtungssystem
  • Modulare Flansch- und Lagerlösungen
  • Hohe Radial- und Axialbelastbarkeit
  • SAFOMI-Adapter

Effiziente Antriebssysteme für Schneckenpumpen

Das Pumpen von stark verunreinigten Flüssigkeiten, die oft Feststoffpartikel enthalten, erfordert leistungsstarke Antriebssysteme. Die dabei eingesetzten Schneckenpumpen können dabei mit NORD-Getrieben, die Drehmomentbereiche von bis zu 282.000 Nm leisten, zuverlässig angetrieben werden.

Des Weiteren gewährleisten robuste Konstruktionen, innovative Dichtungssysteme und Oberflächenschutzoptionen eine lange Lebensdauer und reduzierten Wartungsbedarf. Dank flexibler Montagelösungen lassen sich die Antriebe problemlos an unterschiedliche Anforderungen und Platzverhältnisse anpassen. Damit sind die Getriebe von NORD den hohen Fördermengen und stark verunreinigten Flüssigkeiten gewachsen, die von Schneckenpumpen befördert werden.

Konfigurationsmöglichkeiten für Schneckenpumpen-Anwendungen:

  • Stirnradgetriebe
  • Hocheffizienter Elektromotor, der den neuesten internationalen Anforderungen entspricht
  • NEMA/IEC-Adapter
  • Fortschrittliches Dichtungssystem
  • Vielzahl an niedrigen Übersetzungen möglich

Antriebstechnik für Abwasseranlagen

Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind umweltfreundlich ausgerichtet und tragen dazu bei, den CO₂-Ausstoß zu minimieren. Frequenzumrichter sorgen für effizienten Betrieb, verbesserte Prozesssteuerung und optimierte Motorleistung.

Ausfälle gilt es in Abwasseranlagen unbedingt zu vermeiden. Zuverlässigkeit steht deshalb im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Antriebslösungen. Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.

BLOCK Stirnradgetriebe

  • Baugrößen: 11
  • Leistung: 0,12 – 160 kW
  • Drehmoment: 10 – 26.000 Nm
  • Übersetzung: 1,35 – 14.340,31:1
  • Fuß- oder Flanschausführung
  • Lange Lebensdauer, wartungsarm
  • Optimale Abdichtung
  • Blockgehäuse

BLOCK Flachgetriebe

  • Baugrößen: 15
  • Leistung: 0,12 – 200 kW
  • Drehmoment: 110 – 100.000 Nm
  • Übersetzung: 4,03 – 15.685,03:1
  • Fuß-, Flansch- oder Aufsteckgehäuse
  • Hohl- oder Vollwelle
  • Kompaktes Design
  • Blockgehäuse

BLOCK Kegelradgetriebe

  • Baugrößen: 11
  • Leistung: 0,12 – 200 kW
  • Drehmoment: 180 – 50.000 Nm
  • Übersetzung: 8,04 – 13.432,68:1
  • Fuß-, Flansch- oder Aufsteckgehäuse
  • Hohl- oder Vollwelle
  • Blockgehäuse

MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe

  • Baugrößen: 11
  • Leistungen: 1,5 - 2.150 kW
  • Drehmoment: 15.000 - 260.000 Nm
  • 3- und 4-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe

  • Baugrößen: 11
  • Leistungen: 1,5 - 6.000 kW
  • Drehmoment: 15.000 - 282.000 Nm
  • 2- und 3-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

NORDAC FLEX SK 200E Frequenzumrichter

  • Baugrößen: 4
  • Spannung: 1~ 110 – 120 V, 1~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
  • Leistung: 0,25 – 22 kW
  • Energiesparfunktion
  • Integrierte Positioniersteuerung POSICON
  • Integrierte PLC

Kläranlage in Newport, OR (USA)

Robust, effizient, preiswert, zuverlässig und weltweite Verfügbarkeit– so lassen sich die Vorteile von NORD-Antrieben für die Abwasserindustrie zusammen fassen. Andrew Grant prüfte die Eigenschaften von NORD-Antrieben in der Vance Avery Wastewater Treatment Plant in South Beach, Oregon, ausgiebig, bevor er sie einsetzte.

Zur Referenz

Es war eine Art Machbarkeitsstudie. Wir wollten vor dem Kauf testen und da es keine Alternative für das Belebungsbecken gibt, musste ich absolut sicher sein, dass alles wie zugesichert funktioniert. Wir haben die beiden Antriebe schließlich zwei Jahre lang getestet, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und froh, dass NORD und Motion Industries uns eine so robuste Lösung bieten konnten. Es war ein großartiges Projekt.

Messen & Events

Besuchen Sie uns auf Fachmessen und informieren sich persönlich zu kompletten Antriebslösungen aus dem Produktbaukasten von NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Messe Ort Datum Stand
GB PUMP Centre Event Telford 2025-05-15 - 2025-05-15 Stand number: F66

Angetrieben von Ihren Anforderungen

NORD DRIVESYSTEMS hat lange Erfahrung in der Ab- und Frischwasserindustrie Wir kennen Ihre Anforderung und beraten Sie gerne individuell. Antriebsauslegungen, Korrosionsschutz, Automatisierung und Digitalisierung - wir sind Ihr Ansprechpartner.

Gemeinsam finden wir für Sie die richtige Lösung auf Basis des umfangreichen NORD Antriebs-Baukastens. Die NORD Gruppe ist in 36 Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten und ist so auch Ihr lokaler Partner.