Our Solution. Your Success.
„Seit jeher steht NORD für eine ausgeprägte Kundenorientierung und Problemlöser-Mentalität und wird als verlässlicher, kompetenter Partner geschätzt“, betont Gernot Zarp, Geschäftsführer Vertrieb bei NORD. Mit seiner neuen Imagekampagne und dem neuen Claim Our Solution. Your Success. stellt der Antriebsspezialist aus Bargteheide bei Hamburg nun diese Problemlöser-Qualitäten noch mehr in den Mittelpunkt. „Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem Erfolgskurs – mit effizienten Antriebssystemen, branchenspezifischen Lösungen, kompetenter Beratung und weltweitem Service“, fasst Zarp zusammen.
PRG-Rührwerke mit Industriegetrieben von NORD
Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das Beispiel PRG. Die PRG Präzisions-Rührer GmbH aus Warburg ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rührtechnik, Rührwerken sowie Rühranlagen und setzt auf eine enge Partnerschaft mit NORD. Auch die Präzisionsrührwerke für Europas größte Biomethananlage, die derzeit am Küstenkanal bei Friesoythe in Niedersachsen entsteht, stammen aus dem Hause PRG. Sie sind mit ATEX-konformen Industriegetrieben aus der Baureihe MAXXDRIVE® ausgestattet, die von NORD speziell für die besonders hohen Anforderungen der Biogas-Fermenter-Rührwerke angepasst wurden. Mit den vorgenommenen Optimierungen ist es NORD gelungen, die Zuverlässigkeit der Rührwerks- und Mischerantriebe weiter zu erhöhen und die Wartungsintervalle der Komponenten deutlich zu verlängern.
Wir setzen NORD-Getriebe ein, weil NORD ein sehr zuverlässiger Partner ist, der eine sehr hohe Qualität liefert und uns auch weltweit den Service bieten kann.
Drei Faktoren des Erfolgs
Die starke Orientierung auf den Erfolg der Kunden von NORD stützt sich im Wesentlichen auf drei Faktoren:
- Passgenaue Lösungen
Als einer der globalen Branchenführer für mechanische und elektronische Antriebstechnik steht NORD für Qualität und Flexibilität. Aus seinem innovativen Produktbaukasten konfiguriert das Unternehmen ebenso robuste wie energieeffiziente Antriebslösungen, bestehend aus Getrieben, Elektromotoren, Industriegetrieben und Frequenzumrichtern, wobei letztere wahlweise für den Einsatz im Schaltschrank oder dezentral im Feld verfügbar sind. Der Produktbaukasten wird kontinuierlich den Bedürfnissen der globalen Kunden angepasst. - Globale Präsenz
Ein umfassendes globales Netzwerk von Montagewerken und Servicestützpunkten in mehr als 80 Ländern ermöglicht NORD Kundinnen und Kunden in aller Welt kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und schnellen Service vor Ort. Eigene Fertigungsstätten sorgen für die Stabilität der Lieferketten. - Antriebslösungen für über 100 Branchen
NORD DRIVESYSTEMS bietet Antriebslösungen für mehr als 100 Industrien . Aus seinem umfassenden Produktbaukasten und mit seiner vielfältigen Branchenkompetenz entwickelt das Unternehmen ideale Lösungen für alle Branchen. Als verlässlicher Partner bietet NORD seinen Kundinnen und Kunden höchste Qualität, schnelle Lieferung und dadurch optimale Planungssicherheit.
Marktspezialisten betreuen Kernbranchen
Speziell die Branchenorientierung ist entscheidend für NORD DRIVESYSTEMS. Die Markt-Experten und Expertinnen des Unternehmens kennen die konkreten Bedingungen der Branchen genau und beraten individuell und zielgerichtet. Hier eine Auswahl an Branchen, die von einem Kompetenzzentrum, dem Industry Sector Management, betreut werden.
Post & Parcel / Airport
Paketlogistik und Flughafentechnik verlangen nach zahlreichen hocheffizienten Antriebslösungen, mit dezentralen Frequenzumrichtern und hoher Ausfallsicherheit. Speziell für diese Anforderungen stehen die LogiDrive® Lösungen von NORD in unterschiedlichen Ausprägungen zur Verfügung.
Warehouse
Effiziente Antriebe für die Lagerlogistik: Antriebslösungen aus dem NORD Produktbaukasten können individuell und flexibel an die Anforderungen für horizontale und vertikale Fördersysteme angepasst werden. Dabei zeichnen sie sich durch ihre Energieeffizienz aus.
NORD DRIVESYSTEMS hat Antriebstechnik für verschiedene Prozessschritte im Programm – vom Handhaben übers Fördern bis zum Verpacken.
Individuelle Lösungen sowohl für die handwerkliche Backstube wie industrielle Produktionslinien: NORD bietet effiziente Antriebe fürs Kneten, Dosieren, Verpacken und vieles mehr.
Mischen & Rühren
MAXXDRIVE® Industriegetriebe überzeugen durch hohe Abtriebsdrehmomente und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Speziell für Rührwerke hat NORD den SAFOMI-IEC-Adapter entwickelt, der die Betriebssicherheit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert.
Crane & Cargo
Höchste Ansprüche an Positionierung, Anlauf und ruhiges Verfahren bei überlagerten Fahrten von Kran und Laufkatze bestimmen Antriebslösungen für Krane . NORD vertreibt maßgeschneiderte Antriebe dafür und hat mit dem MAXXDRIVE® XD ein spezielles Getriebe für Hubwerke mit langem Achsabstand im Angebot.
Schüttgut
NORD entwickelt und produziert Antriebe für Becherwerke, Gurt-, Schneckenförderer und weitere Transportsysteme. Speziell für die
Schüttgut-Industrie
hat das Unternehmen das Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT konzipiert für Anwendungen, in denen niedrige Übersetzungen in Kombination mit hohen Leistungen gefragt sind.
Komponenten mit verbesserter Energieeffizienz
Was die NORD Lösungen für alle Branchen gemeinsam haben, ist die Optimierung der Antriebskomponenten in Bezug auf Energieeffizienz. „Kontinuierlich arbeiten wir daran, die Effizienz unserer Komponenten weiter zu verbessern, um unseren Kunden damit leistungsstarke und gleichzeitig verbrauchsgünstige Produkte anbieten zu können“, betont Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing.
Carbon Footprint reduzieren
Eine Studie des Maschinenbauverbandes VDMA und der Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat ergeben, dass innovative Technologien im Maschinen- und Anlagenbau helfen können, den CO2-Ausstoß der gesamten Industrie um bis zu 86 Prozent zu reduzieren. Daran knüpft NORD DRIVESYSTEMS mit seinen Lösungen an. „Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Einsparpotenziale zu nutzen, ihre Anlagen immer ressourcenschonender zu betreiben und damit ihren Carbon Footprint zu reduzieren“, so Niermann.
Wirkungsgrad bis zu 95 Prozent
Große Energieeinsparungen realisieren etwa der IE5+ Synchronmotor von NORD, der einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent erzielt, oder die patentierte Getriebemotoreinheit DuoDrive. Bei dieser wurde ein IE5+ Synchronmotor in ein einstufiges Stirnradgetriebe integriert. Über das System gerechnet wird so einer der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt erreicht: bis zu 92 Prozent.