Flughafentechnik
Antriebslösungen für die Flughafenindustrie
Ob beim Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder beim Baggage Reclaim – NORD DRIVESYSTEMS bietet optimale Lösungen für jede Anwendungen in einer Gepäckförderanlage. Airports der Zukunft setzen auf CO2-Neutralität. NORD DRIVESYSTEMS ist Ihr idealer Partner zur Umsetzung Ihrer Ziele.
NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Antriebstechnik, dessen Lösungen in Flughäfen auf allen Kontinenten zur Anwendung kommen. Gepäckabfertigung, Fluggastbrücken, Fahrsteige oder große Hangartore: NORD DRIVESYSTEMS bietet für jede Anwendung die optimale Antriebslösung.
Effizient
Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind umweltfreundlich ausgerichtet und tragen dazu bei, den CO2-Ausstoß zu minimieren.
- NORD-Motoren mit geringer Massenträgheit sind für den Umrichterbetrieb konzipiert und erfüllen die neuesten internationalen Energieanforderungen.
- NORD-Frequenzumrichter sorgen für effizienten Betrieb, verbesserte Prozesssteuerung und optimierte Motorleistung.
- Service- und wartungsfreundliche NORD-Antriebe verringern Stillstandszeiten und tragen somit zu einer höheren Effizienz und Verfügbarkeit der Gesamtanlage bei.
Betriebssicher
Ausfälle gilt es an Gepäckförderanlagen dringend zu vermeiden. Zuverlässigkeit steht deshalb im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Antriebslösungen. Alle Bestandteile unserer Systeme sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.
- Blockgehäuse-Getriebe bieten präzise Positionierung von Lagern und Wellen.
- AUTOVENT sorgt für eine leckagefreie Konstruktion.
- Zum Einsatz kommen hochpräzise gefertigte Zahnräder mit
- minimalem Verschleiß.
- Die Getriebe sind außergewöhnlich robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer.
- NORD-Umrichter schützen das Antriebssystem elektronisch und sind in der Lage die Betriebsdaten zu visualisieren.
Bewährt
Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit elektronisch geregelter Förderantriebe von NORD DRIVESYSTEMS haben sich auf Flughäfen weltweit bewährt. Die Systeme verbinden hohe
Flexibilität und ein abgestuftes umfassendes Funktionsspektrum mit komfortabler Bedienbarkeit. NORD-Antriebe gewährleisten besonders hohe Beförderungsgeschwindigkeiten, die aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen immer häufiger gefordert werden.
- Die Grundlage der mechatronischen Antriebssysteme von NORD DRIVESYSTEMS bilden 2-stufige Kegelradgetriebemotoren mit geringem Gewicht und hohem Wirkungsgrad.
- Kombiniert mit wand- oder motormontierten Frequenzumrichtern bilden sie effiziente Antriebssyteme. NORD DRIVESYSTEMS liefert auch die notwendigen Leistungssteckverbinder und Anbindungen an diverse Bussysteme sowie die entsprechende Software.
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Hygienisch. Effizient. Kompakt
NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter
Schnelle Installation, einfache Wartung
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter
Mehr Flexibilität, weniger Kosten
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
BLOCK Kegelradgetriebemotor
Kräftig und bewährt
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter
Ein Produkt, alle Vorteile
Flughafen Hamburg
Koffer auf Reisen
Die Kapazität der Gepäckförderanlage am Hamburg Airport ist in der Lage, stündlich 8.700 Gepäckstücke zu verarbeiten und zu sortieren. Um einen reibungslosen Ablauf bei der Gepäckförderung zu garantieren, ist eine intelligente, leistungsfähige und höchst flexible Antriebstechnik notwendig. Lieferant dieser Technik ist NORD.
Logan Teleflex
Gepäckförderanlagen für Flughäfen
Logan Teleflex, ein Tochterunternehmen von Daifuku Airport Technologies, ist ein internationaler Lösungsanbieter für Flughafen-Gepäckförderanlagen. Für ein Projekt in den USA benötigte das Unternehmen eine dezentrale Steuerlösung. NORD lieferte für dieses Projekt 100 Antriebslösungen, bestehend aus Getriebemotor und Frequenzumrichter.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: