News –

NORD bringt alle Krane in Bewegung

NORD DRIVESYSTEMS bietet komplette Antriebssysteme für Krananwendungen aus einer Hand. Neben Motoren und Antriebselektronik sind die Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® das Herzstück des Crane & Cargo-Portfolios. Mit MAXXDRIVE® XD und MAXXDRIVE® XJ verfügt der Lösungsanbieter über zwei Industriegetriebe, die für den Einsatz in Kranen optimiert sind.

Bargteheide, 2025-01-28

Krane sind hochkomplexe Transportsysteme, in denen zum Teil überlagerte Bewegungsabläufe von Hub-, Fahr- und Katzfahrwerken zu steuern sind. Mit dem modularen Produktbaukasten von NORD lassen sich dafür passend dimensionierte Antriebslösungen aus effizienten Motoren, skalierbarer Antriebselektronik sowie leistungsstarken Industriegetrieben der Reihe MAXXDRIVE® erstellen.

Speziell für Crane & Cargo optimiert

Speziell für Hubwerke entwickelte NORD MAXXDRIVE® XD . Die Gehäusekonstruktion mit ihrer gestreckten Anordnung der Getriebestufen ermöglicht einen U-förmigen Antriebsaufbau mit Seiltrommel und Motor auf der Getriebeseite.

Ideal für den Einsatz in Fahr- und Katzfahrwerken eignet sich MAXXDRIVE® XJ . Das Besondere ist seine J-förmige Wellenanordnung. Sie kombiniert eine gestreckte Anordnung der Getriebestufen mit einer senkrechten Antriebswelle und bietet so ein platzsparendes Getriebedesign für enge Bauräume.

Mit optionalem Zubehör wie Trommelkupplungen für Seiltrommelantriebe oder Bremskonsolen lassen sich die Getriebe passgenau auf den jeweiligen Applikationsbedarf auslegen.

Drei Vorteile für Krananwendungen

„Aus unserem Produktbaukasten heraus und mit unserer Branchenexpertise können wir für alle Arten von Krananlagen passgenaue Antriebslösungen entwickeln“, sagt Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD. „Damit ermöglichen wir für unsere Anwender drei entscheidende Vorteile.“ Zum einen gewährleisten die energieeffizienten Motoren sowie die optimale Steuerung durch die Antriebselektronik von NORD einen CO2e-minimierten Betrieb. Zum anderen realisieren die maximalen Achsabstände von MAXXDRIVE® XD und MAXXDRIVE® XJ eine optimale Gewichts- und Größenausnutzung. Schließlich realisieren die passgenauen Antriebslösungen von NORD eine kostenoptimierte Kranauslegung.

Neben der Entwicklung unterstützt NORD Anwender mit seinem weltweiten Service, für den der Systemlieferant auf ein globales Netzwerk mit mehr als 80 Ländern zurückgreifen kann.

Jetzt mehr über Antriebslösungen für Crane & Cargo von NORD erfahren!