News –

MAXXDRIVE® Industriegetriebe von NORD im Einsatz

In den Rührwerken einer nicht alltäglichen Biogasanlage in den Niederlanden tragen 16 leistungsstarke Industriegetriebe MAXXDRIVE® von NORD DRIVESYSTEMS maßgeblich zur effizienten Gaserzeugung bei. Mit ihrer langen Lebensdauer, hohen Abtriebsdrehmomenten und großer Leistung sind sie die optimale Antriebslösung für Heavy-Duty-Anwendungen.

Bargteheide, 2025-03-20

Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® von NORD DRIVESYSTEMS kommen in allen Anwendungen zum Einsatz, in denen starke Leistung und hohe Übersetzungen gefragt sind. Das verwindungssteife einteilige Blockgehäuse stellt die lange Lebensdauer sicher: Es ist in der Lage, hohe Axial- und Radialkräfte aufzunehmen. MAXXDRIVE Industriegetriebe erzielen Abtriebskräfte bis 282.000 Nm und Leistungen bis 6.000 kW – NORD ist der einzige Hersteller, der Industriegetriebe in diesen Maßen und Spezifikationen mit einteiligem Blockgehäuse baut.

Gefordert: Kraftvolles Mischen für Biogas-Anlage

Für eine Biogas-Anlage auf dem niederländischen Landgut De Princepeel in Nord-Brabant benötigte der Betreiber Smits Group eine ungewöhnliche Lösung: Anders als üblich sollten die Rührwerke des Herstellers Jongia keine kreisrunde, sondern eine rechteckige Grundfläche von rund 1.200 qm durchmischen. Der Anlagenbauer Jongia Mixing Technology entwickelte ein Konzept, bei dem in jedem der insgesamt acht Bunker jeweils zwei Rührwerke mit hoher Leistungsfähigkeit arbeiten.

Realisiert wird dies mit Industriegetrieben der Reihe MAXXDRIVE®:

  • 2 x 8 ATEX-konforme Getriebe
  • Übersetzungsverhältnis von 123:1
  • je 37 kW Leistung
  • Abtriebsdrehmoment von nahezu 29.000 Nm.

Jedes Rührwerk mit 4,5 Meter langen Rührwerkswellen wird von einem NORD-Industriegetriebe angetrieben.

Die Biogasanlage ist seit knapp einem Jahr in Betrieb, die Smits Group zeigt sich zufrieden. Sie plant bereits, eine weitere Biogasanlage mit acht Fermentern zu bauen und ihr Biogas-Volumen weiter zu erhöhen. Wieder mit am Start sollen sein: Jongia und NORD DRIVESYSTEMS.

Jetzt mehr über MAXXDRIVE® erfahren.