Ihr Antrieb: MAXXDRIVE®

In Kranen, Mischwerken, Förder- oder Biogas-Anlagen: Unsere Industriegetriebe-Reihe MAXXDRIVE® macht es Ihnen leicht, Schweres in Bewegung zu bringen. Vier Produktreihen stehen dafür bereit, aus denen wir das Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung erstellen. Lernen Sie sie kennen.

Jetzt Flyer downloaden

Eine Instanz in Sachen Heavy-Duty-Anwendungen

Industriegetriebe der Reihe MAXXDRIVE® von NORD sind genau für die Anforderungen von Heavy-Duty-Applikationen entwickelt worden. Sie bringen alle Eigenschaften mit, die Ihre Anwendung erfordert.

  • Die hohen Abtriebsdrehmomente reichen von 15.000 Nm bis 282.000 Nm.
  • Das verwindungssteife BLOCK-Gehäuse realisiert eine lange Lebensdauer.
  • Alle MAXXDRIVE®-Industriegetriebe sind wartungsarm, Ex-geschützt und zeichnen sich durch einen geräuscharmen Lauf aus.

Ihre größte Stärke ist ihre Anpassungsfähigkeit

Mit mehreren Einbaulagen und Montageflächen sowie zahlreichen Features und Optionen lassen sich MAXXDRIVE®-Industriegetriebe genau auf Ihre individuelle Anwendung zuschneiden. Dank unseres Produktbaukastens bieten wir Ihnen dafür stets kurze Lieferzeiten – egal, ob Standard- oder Sonderlösung.

Für die passgenaue Auslegung stehen wir Ihnen mit unserem Branchen-Know-how und umfangreichen Applikationserfahrung beratend zur Seite. Den Betrieb stellen wir mit unserem technischen Support sicher – weltweit in über 80 Ländern.

MAXXDRIVE® XD

Ideal für Hubwerke

Perfekt auf Hebeanwendungen ausgerichtet: Mit ihrem vergrößerten Achsabstand fügen sich MAXXDRIVE® XD-Industriegetriebe genau in die typische Einbausituation von Hubwerken ein. XD steht für eXtented center Distance. Ihre gestreckte Anordnung der Getriebestufen ermöglicht den U-förmigen Antriebsaufbau mit Seiltrommel und Motor auf derselben Getriebeseite. Das Stirnradgetriebe ist 3- und 4-stufig mit jeweils gleichem Achsabstand und Gehäuseabmessungen erhätlich.

  • Kosteneffizienz für Ihre Kranauslegung: MAXXDRIVE® XD realisiert passende Antriebsabmessungen, was für die Krananlage Material und bewegte Masse einspart.
  • Einfache Wartung: Ein serienmäßiger Inspektionsdeckel erleichtert den Einblick in das Getriebeinnere.
  • Features & Optionen: Bremskonsole, Tonnenkupplung
  • Ihr Industriegetriebe für: Hubwerksantriebe, Kranauslegerantriebe, Kranschwenkantriebe

MAXXDRIVE® XJ

Ideal für Fahr- und Brechwerke
Die J-förmiger Wellenanordnung eröffnet eine zusätzliche Variante der Antriebswellenlage für enge Bauräume.

MAXXDRIVE® XT

Ideal für Bandförderanlagen
Das thermisch optimierte Design und optimale Luftstromführung machen zusätzliche Kühlanlagen nicht mehr erforderlich.

MAXXDRIVE® XC

Der Alleskönner
Das hochbelastbare Gehäuse und konstante Drehmomente ermöglichen einen universellen Einsatz für Heavy-Duty-Anwendungen.

Lernen Sie unsere jüngsten Baureihen MAXXDRIVE ® XD und XJ kennen

Mit MAXXDRIVE ® XD und XJ bieten wir ein komplettes Produktportfolio für Ihre Hubanwendung. Während MAXXDRIVE ® XD ideal für Schwerlasthebewerke ist, eignet sich MAXXDRIVE ® XJ sehr gut als Antrieb für Kran- und Katzfahrwerke. Vergrößerter Achsabstand, modulares Design, geringer Wartungsbedarf – entdecken Sie, was MAXXDRIVE ® XD und XJ auch für Sie leisten können.

Jetzt Flyer downloaden

Our Solution. Your Success.

So lautet das NORD-Markenversprechen an Sie. Es steht für das, womit wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen verlässlich unterstützen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

SAFOMI: Multifunktionaler Adapter mit überzeugender Betriebssicherheit

alt

PRG Präzisions-Rührer ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rührtechnik. In einer der größten Biomethananlagen Europas im niedersächsischen Friesothye treiben MAXXDRIVE®-Industriegetriebe die etwa 10 Tonnen schweren Zentralrührwerke der Fermenter an. Für eine noch höhere Betriebssicherheit kommt der speziell für Rührwerke entwickelte SAFOMI-IEC-Adapter zum Einsatz. Er vereinigt die Funktionen eines Standard-IEC-Adapters mit denen eines Ölausgleichsbehälters. Dadurch entfallen verschleißanfällige Bauteile und wird das ambitionierte Gesamtwartungsintervall von zehn Jahren realisiert.

Die Zuverlässigkeit der Antriebe spielt bei der Anlage eine wichtige Rolle. Denn diese sind sämtlichen Witterungen ausgesetzt und müssen 365 Tage im Jahr störungsfreien Betrieb liefern. Wir setzen NORD-Getriebe ein, weil das Unternehmen ein sehr zuverlässiger Partner ist. NORD liefert eine sehr hohe Qualität und bietet uns einen weltweiten Service.

Fragen Sie die NORD-Branchenexperten

Wie lässt sich eine Krananwendung kostenoptimiert auslegen? Mit welcher Lebensdauer unserer Komponenten können Sie im Detail bei einem Einsatz in anspruchsvoller Umgebung rechnen? Wie schnell sind Ersatzteile verfügbar – weltweit? Wir unterstützen Sie mit unserer technischen Expertise und Branchen-Know-how bei Ihrer Suche nach einem leistungsfähigen Antriebssystem für Ihre Heavy-Duty-Anwendung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!