News –
Wie NORD-Lösungen Bewegung intelligent steuern
Mit seiner Antriebselektronik beweist der Systemhersteller seine Lösungskompetenz auch in allen Bereichen, in denen Bewegung intelligent gesteuert werden muss. Diese finden sich in zahlreichen Anwendungen, die auch ganz alltägliche Situationen bestimmen.
Bargteheide, 2024-12-05
Ein Beispiel ist das sichere und effiziente Zerteilen von Lebensmitteln wie Brot, Fleisch oder Käse. In Schneidemaschinen sorgt die frei programmierbare PLC, wie sie in allen NORDAC-Frequenzumrichtern integriert ist, für den fein abgestimmten Anpressdruck des Lebensmittels. Dadurch wird eine durchgängige Schneidequalität millimetergenau sichergestellt.
Intelligente Steuerungsfunktionen lösen branchentypische Antriebsaufgaben
Geht es darum, flüssige Lebensmittelprodukte in Flaschen abzufüllen, kommt es auf Tempo an. Die hohen Anforderungen an eine präzise Drehzahlregelung werden durch die NORD-Frequenzumrichter ideal erfüllt. Sie stellen damit den optimal ausbalancierten Produktionsprozess sicher. Zudem kann beispielsweise der Schaltschankumrichter NORDAC PRO über das Ethernet eingebunden werden. Dadurch ermöglicht er eine Fernwartung der Anlage, mit der NORD für ein hohes Maß an Ausfallsicherheit sorgt.
Auch hinsichtlich präziser Positionierungsaufgaben kommen Antrieblösungen von NORD zum Tragen. Das Unternehmen bietet dafür sein integriertes Modul POSICON, das beispielsweise im Frequenzumrichter wie NORDAC PRO enthalten ist. Es ermöglicht für unterschiedliche Anwendungen eine automatische Positionssteuerung, wie zum Beispiel das Verfahren von Theaterkulissen für eine reibungslose Bühneninszenierung.
Umfassender Produktbaukasten trifft auf Branchenkompetenz
Lösungsanbieter NORD DRIVESYSTEMS entwickelt und fertigt applikationsgenaue Antriebssysteme aus einer Hand . Dafür nutzt das Unternehmen seine Branchenkompetenz, mit der es Kunden in rund 100 Branchen unterstützt. Ausgangspunkt für die Umsetzung der Lösungen ist der umfangreiche Produktbaukasten aus Getriebe, Motoren und elektronischer Antriebstechnik.