News –
Maßgeschneiderte Antriebe für Ihre Misch- und Rührwerke
Mit den robusten MAXXDRIVE®-Industriegetrieben sowie den SAFOMI-IEC-Adaptern bietet NORD DRIVESYSTEMS maßgeschneiderte Antriebssysteme für das Rühren und Mischen in der Prozess- und Verfahrenstechnik.

Bargteheide, 2024-04-17
Rühren und Mischen sind in der Prozess- und Verfahrenstechnik wichtige Prozesse, die maßgeschneiderte Antriebe erfordern. Mit den robusten MAXXDRIVE®-Industriegetrieben sowie den SAFOMI-IEC-Adaptern bietet NORD DRIVESYSTEMS die erforderlichen kraftvollen Antriebssysteme dafür. Jeder Rührwerks- und Mischerantrieb wird exakt an die jeweiligen Anforderungen der Kundenapplikation angepasst.
Mit den MAXXDRIVE®-Industriegetrieben in elf Baugrößen für Nenndrehmomente von 15.000 bis 282.000 Nm sowie den SAFOMI-IEC-Adaptern bietet NORD Lösungen mit hohen Wirkungsgraden für Misch- und Rührwerksanwendungen. Die robusten Antriebe werden individuell an die Heavy-Duty-Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst. Je nach Anforderung kommen Stirnradgetriebe oder Kegelstirnradgetriebe zum Einsatz. Die Getriebe sind in dem von NORD entwickelten einteiligen Blockgehäuse verbaut und können deshalb große Wälzlager aufnehmen, die eine lange Lebensdauer garantieren.