Maßgeschneiderte Antriebe
für Ihre Misch- und Rührwerke

Rühren und Mischen sind in der Prozess- und Verfahrenstechnik wichtige Prozesse, die maßgeschneiderte Antriebe erfordern. Mit den robusten MAXXDRIVE®-Industriegetrieben bietet NORD DRIVESYSTEMS die erforderlichen kraftvollen Antriebssysteme dafür. Unsere Experten arbeiten deshalb eng mit den Kunden zusammen – und dies weltweit!

Das maßgeschneiderte Antriebssystem für Ihre Rührer- oder Mischer-Anwendung – inklusive SAFOMI-IEC-Adapter – entwickeln unsere Branchenexperten individuell für Sie.

Jetzt Flyer herunterladen

Robuste Industriegetriebe für Biomethan-Großanlage

PRG Präzisions-Rührer Gmbh | Deutschland | Energiegewinnung

alt

Am Küstenkanal bei Friesoythe in Niedersachsen entsteht derzeit die größte Biomethananlage Europas. Investor REVIS aus Münster plant hier in 40 Fermentern jährlich eine Million Tonnen Mist und Gülle aus der Region zu verarbeiten und daraus Biomethan zu erzeugen, das entweder ins Gasnetz eingespeist oder zu LNG verflüssigt werden soll.

Die PRG Präzisions-Rührer GmbH aus Warburg liefert und montiert Zentralrührwerke für jeden der enormen Fermenter mit einem Durchmesser von etwa 24 m. Jedes der circa 10 Tonnen schweren Rührwerke wird von einem maßgeschneiderten Industriegetriebe der MAXXDRIVE®-Baureihe von NORD DRIVESYSTEMS angetrieben. Die etwa 2,5 Tonnen schweren Getriebe wurden für ein Höchstmaß an Belastbarkeit konzipiert, da die Gesamt-Überholung in Zehn-Jahres-Intervallen geplant ist – und das bei einem 24/7-Betrieb der Rührwerke. Auf der Antriebsseite sorgt NORD mit dem SAFOMI-IEC-Adapter für eine noch höhere Betriebssicherheit.

Die Zuverlässigkeit der Antriebe spielt bei der neuen Anlage eine wichtige Rolle. Denn diese sind zusammen mit den Tanks rund um die Uhr sämtlichen Witterungen ausgesetzt und müssen 365 Tage im Jahr störungsfreien Betrieb liefern. Mit den Lösungen von NORD konnte der erste Ölwechsel auf 20.000 Betriebsstunden hochgesetzt werden – das entspricht einer Betriebszeit von zwei Jahren.

Höhere Betriebssicherheit dank SAFOMI

(Sealless Adapter for Mixers)

Der kompakte, einfach aufgebaute SAFOMI-IEC-Adapter (Sealless Adapter For Mixers) vereinigt die Funktionen eines Standard-IEC-Adapters sowie eines Ölausgleichsbehälters in einem Bauteil. Für Ihre Rührwerksanwendung bedeutet das: höhere Betriebssicherheit, weniger Serviceeinsätze und geringerer Bauraumbedarf.

Flyer herunterladen

Power in elf Größen

Mit den MAXXDRIVE®-Industriegetrieben in elf Baugrößen für Nenndrehmomente von 15.000 bis 282.000 Nm sowie den SAFOMI-IEC-Adaptern bietet NORD maßgeschneiderte Lösungen für Misch- und Rührwerksanwendungen. Die robusten Antriebe werden individuell an die Anforderungen unterschiedlichster Branchen wie Lebensmittel & Getränke, Chemie, Kosmetik, Energie, Minerals & Mining angepasst. Unsere Experten unterstützen dabei von Projektbeginn an: Beratung, Unterstützung im Konstruktionsprozess bis hin zur technischen Begleitung beim Einbau.

F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik


F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

OG500001 - Anfrageformular - MAXXDRIVE Industriegetriebe


OG500001 - Anfrageformular - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G2122 - Katalog - ATEX Explosionsschutz


G2122 - Katalog - ATEX Explosionsschutz
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

Vertrauen Sie den Antriebssystemen von NORD DRIVESYSTEMS

Stark

MAXXDRIVE-Industriegetriebe leisten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 bis 282.000 Nm. Damit gewährleisten sie einen kraftvollen Betrieb auch unter extremen Bedingungen.

Kompakt

Das einteilige NORD Blockgehäuse in kompakter Bauform mit geringem Gewicht und kleinem Einbauraum bietet bei jeder geforderten Anwendung optimale Leistung ohne Abstriche.

Verlässlich

Die optimale Dichtigkeit der MAXXDRIVE-Industriegetriebe garantiert eine hohe Betriebs-
sicherheit. Der SAFOMI-IEC-Adapter steigert diese noch und verringert die Wartungsaufwände.

Sie haben Fragen? Wir die Antworten.

NORD DRIVESYSTEMS bietet kompakte, drehmomentstarke, passgenau projektierte Antriebssysteme für alle Arten von Misch- und Rühranwendungen, zum Beispiel auch für Doppelrührwerke oder Läuterbottiche. Eingesetzt werden sie in so unterschiedlichen Branchen wie Lebensmittel & Getränke, Chemie, Kosmetik, Minerals & Mining sowie Energie (z.B. in Biogasanlagen).

Wir unterstützen OEM bei der Entwicklung mit unserem umfassenden Know-how in der Projektierung. So konzeptionieren Sie mit unserer Unterstützung eine ideal angepasste Lösung für ihre Kunden. Trotz des hohen Grads an Customizing stellen wir unsere Antriebssysteme aus Standard-Optionen zusammen, sodass wir dennoch kurze Lieferzeiten garantieren können. Darüberhinausgehende weitere Modifikation können wir aufgrund unserer hohen Fertigungstiefe problemlos baulich für Sie umsetzen. Unsere Antriebssysteme sind als Plug&Play-Lösung entwickelt und lassen sich einfach und schnell in Ihre Anlagen integrieren.

NORD Antriebssysteme realisieren für den Nutzer zahlreiche Vorteile im Betrieb. Alle unsere Komponenten sind Energieeffizienz-optimiert und helfen Ihnen, den Carbon Footprint Ihrer Anlagen zu reduzieren. Sie sind leistungsstark, robust und langlebig. Der speziell für Rührwerke entwickelt SAFOMI-IEC-Adapter (Sealless Adapter For Mixers) erhöht darüber hinaus noch die Betriebssicherheit und senkt die Wartungsaufwände.

Nehmen Sie mit Ihrem Service-Berater Kontakt auf