News –
Energiesparen leicht gemacht
Experteneinschätzungen zufolge beträgt für elektrische Antriebe der Anteil am Gesamtenergie-Aufwand sämtlicher Industrien 70 Prozent! Der NORD ECO-Service hilft Unternehmen dabei, Optimierungs- und Energiesparpotentiale aufzudecken und die effizienteste Antriebslösung für ihren konkreten Anwendungsfall zu finden.
Bargteheide, 2023-01-17
Dazu wird die sogenannte NORD ECO-Box, ein mobiler Schaltschrank, zwischen den Motor und die Stromversorgung geschaltet. Die ECO-Box besteht aus einem Energiemessgerät mit Datenlogger-Funktion, Stromwandler und Kabelanschlüssen. Über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen zeichnet die Box in Echtzeit Daten über dauerhafte Belastungen, Lastspitzen und unregelmäßige Zustände auf. Ist die Erhebung abgeschlossen, werden die Daten in eine eigens von NORD entwickelte Software hochgeladen und automatisch ausgewertet.
Überdimensionierung erkennen und Anlagen optimieren
„Die Messungen im Zeitverlauf ermöglichen es, einen Lastzyklus der Anlage zu erstellen. Daran ist dann abzulesen, ob eine Anlage in der Dimensionierung den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht“, erläutert Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD. „Häufig finden wir Antriebssysteme vor, die für die jeweilige Anwendung überdimensioniert sind.“ Wenn eine Anlage mit dem von NORD empfohlenen Antrieb gefahren wird, bietet das Unternehmen an, eine erneute Messung durchzuführen. Im Rahmen einer TCO-Analyse (Total Cost of Ownership) kann dann die kosten- und energieeffizienteste Lösung ermittelt werden.
Bei großen Anlagen, etwa in der Intralogistik, kann die Analyse des NORD ECO-Services dazu führen, dass die Anzahl unterschiedlicher Antriebssysteme deutlich reduziert wird. Dadurch lassen sich Verwaltungskosten minimieren und Produktions-, Logistik-, Lager- sowie Serviceprozesse straffen. NORD bietet hocheffiziente Motoren mit einem konstanten Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich, die sich ideal für eine Variantenreduzierung eignen.