Keilriemenverstellgetriebe

Ruhig und robust

  • Leistungen: 0.16 HP - 120 HP
  • Drehmoment: -
  • Übersetzungsbereich von i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
  • Verfügbar in sechs Baugrößen
Baugrößen: 6

Robust und wartungsarm. NORD Verstellgetriebe sind zuverlässige Antriebslösungen für Anwendungen unter Dauerbelastung und eine optimale Lösung für einfache Förderanlagen oder im Bereich von Pumpenanwendungen und Rührwerken.

  • Vollwellengetriebe
  • Flansch- und Fußausführung

  • Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
  • robust und wartungsarm
  • anwendungsspezifische Ausführungen

I8160 - International


I8160 - International
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL 4000 - Ersatzteilliste - Verstellgetriebe


PL 4000 - Ersatzteilliste - Verstellgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030000 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030000 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details