NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter
Schnelle Installation, verschleißfreies Starten
Der elektronische Motorstarter NORDAC LINK arbeitet verschleißfrei im Schaltbetrieb sowie im Sanft-Anlauf und überzeugt durch hohe Steckbarkeit als auch durch einfache Installationsmöglichkeiten. Er lässt sich frei konfigurieren und einfach installieren. Der Inbetriebnahme- und Anlagenservice des Motorstarters gestaltet sich aufgrund des integrierten Wartungsschalters und der lokalen Handbedienungsmöglichkeit einfach.
- Leistungsbereich: 0,06 - 3,0 kW
- 3-phasig 380 - 500 V
- Schutzklasse: IP65
- Wandmontiert
- 3x Digital-In, 2x BUS-Digital-In, 2x Digital-Out
- Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit sowie optionale Wartungsschalter und lokale Handbedienung
- Parametrierbar über steckbares Bedienmodul, NORDCON Softwaretool oder mittels App
- PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen
- Reversierfunktion
- Antriebsüberwachungsfunktionen, inklusive Motorüberwachung, Motorthermistorauswertung
- Motorbremsenmanagement
- Integriertes Netzfilter
- Betrieb von Asynchronmotoren