NEU

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

Der  dezentrale Frequenzumrichter bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik. Der NORDAC ON ist für IE3 Antriebe entwickelt und der NORDAC ON+ ist auf  das Zusammenspiel mit dem IE5+ Synchronmotor optimiert. Der NORDAC ON PURE ist durch seine Gehäuseform speziell für die Food & Beverage Industrie konzipiert. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise aus. Eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.

 

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • 3-phasig 380 - 480 V
  • NORDAC ON für IE3 Antriebe, NORDAC ON+ für IE5+ Antriebe, NORDAC ON PURE mit IE5+ Antrieben für F&B
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69
  • Funktionale Sicherheit

  • 4x Digital-In, 2x Digital-Out
  • Funktionale Sicherheit: STO, SS1
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) per Parameter konfigurierbar
  • Update der Firmware über Ethernet
  • Encoderschnittstellen: RS-485
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Parameterstruktur kompatibel mit allen NORD Frequenzumrichtern
  • Parametrierbar über steckbares Bedienmodul, NORDCON Softwaretool oder mittels App
  • 4 Parametersätze, direkt online umschaltbar
  • 4-Quadrantenbetrieb durch integrierten Bremschopper
  • U/f Steuerung, Stromvektorregelung in Open-Loop und Closed-Loop Betrieb
  • Hohe Regelgüte und hohes Überlastverhalten für Synchron- und Asynchronmotoren
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen
  • POSICON - Integrierter Positioniermodus
  • Integriertes Netzfilter

S9013 - NORDAC ON und ON+


S9013 - NORDAC ON und ON+
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0000 - NORDCON-Software Handbuch


BU0000 - NORDCON-Software Handbuch
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0040 - Bedien- und Parametrierboxen für NORDAC Frequenzumrichter


BU0040 - Bedien- und Parametrierboxen für NORDAC Frequenzumrichter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0550 - NORDAC - PLC Handbuch


BU0550 - NORDAC - PLC Handbuch
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0800 - NORDAC ON / ON+ / PURE - SK 300P - Handbuch


BU0800 - NORDAC ON / ON+ / PURE - SK 300P - Handbuch
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0810 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - POSICON Positioniersteuerung


BU0810 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - POSICON Positioniersteuerung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0820 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Industrial Ethernet, Zusatzanleitung


BU0820 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Industrial Ethernet, Zusatzanleitung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0830 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Funktionale Sicherheit


BU0830 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Funktionale Sicherheit
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0960 - Handbuch - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - Handbuch - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 275274601 - Datenblatt Anschlusskabel SK TIE4-RJ12-RJ12


TI 275274601 - Datenblatt Anschlusskabel SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 275274603 - Tech. Information / Datenblatt SK TIE4-RS485-RS232


TI 275274603 - Tech. Information / Datenblatt SK TIE4-RS485-RS232
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 275274604 - Tech. Information / Datenblatt SK TIE4-RS232-USB


TI 275274604 - Tech. Information / Datenblatt SK TIE4-RS232-USB
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 278910150 - Tech. Information / Datenblatt SK TIE5-CIO


TI 278910150 - Tech. Information / Datenblatt SK TIE5-CIO
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 80_0026 - Tech. Information / Datenblatt - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Tech. Information / Datenblatt - Smart Oil Change
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 80_0035 - Tech. Information / Datenblatt - Energieeffizienz gemäß Ökodesignverordnung 2019/1781


TI 80_0035 - Tech. Information / Datenblatt - Energieeffizienz gemäß Ökodesignverordnung 2019/1781
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 80_0037 - Tech. Information / Datenblatt - Steckbarer Netzanschluss NORD-Produkte


TI 80_0037 - Tech. Information / Datenblatt - Steckbarer Netzanschluss NORD-Produkte
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 80_0043 - Tech. Information / Datenblatt - WEEE - Entsorgung gemäß "Elektro- und Elektronikgesetz - ElektroG3"


TI 80_0043 - Tech. Information / Datenblatt - WEEE - Entsorgung gemäß
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI 80_0046 - Techn. Information / Datenblatt - Adapter und Adapterkabel für die Parametrierboxen und NORDCON


TI 80_0046 - Techn. Information / Datenblatt - Adapter und Adapterkabel für die Parametrierboxen und NORDCON
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI_275274218-221 - Tech. Information / Datenblatt SC H6G2.5 NQ16SPF OE xxx UL


TI_275274218-221 - Tech. Information / Datenblatt SC H6G2.5 NQ16SPF OE xxx UL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI_275274288-291 - Tech. Information / Datenblatt SC H6G2.5 NQ16SPM NQ16SPF xxx UL


TI_275274288-291 - Tech. Information / Datenblatt SC H6G2.5 NQ16SPM NQ16SPF xxx UL
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

TI_275274617-619 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL WOB


TI_275274617-619 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL WOB
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI_275274621-623 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL WOB


TI_275274621-623 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL WOB
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI_275274685-687 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF xxx UL


TI_275274685-687 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF xxx UL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI_275274690-692 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL


TI_275274690-692 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI_275274695-697 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL


TI_275274695-697 - Tech. Information / Datenblatt SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

E3000 - NORDAC - Elektronische Antriebstechnik


E3000 - NORDAC - Elektronische Antriebstechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F3080_E3000 - Frequenzumrichter für horizontale Förderanwendungen


F3080_E3000 - Frequenzumrichter für horizontale Förderanwendungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9013 - NORDAC ON und ON+


S9013 - NORDAC ON und ON+
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C310001 - Supplier’s declaration of conformity - acma


C310001 - Supplier’s declaration of conformity - acma
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C310001_EN_ACMA - Supplier’s declaration of conformity -acma


C310001_EN_ACMA - Supplier’s declaration of conformity -acma
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C310002 - Zertifikat nach EN 61800-5-2:2017: Sicherheitsschaltung des Frequenzumrichters NORDAC ON


C310002 - Zertifikat nach EN 61800-5-2:2017: Sicherheitsschaltung des Frequenzumrichters NORDAC ON
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C352000 - UKCA Konformitätserklärung - NORDAC ON/ON+ SK 300P


C352000 - UKCA Konformitätserklärung - NORDAC ON/ON+ SK 300P
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Certificate for Frequency InverterNORDAC ON SK 3xxP - Zertifikat für Frequenzumrichter mit sicheren Abschaltwegen - NORDAC ON SK 3xxP


Certificate for Frequency InverterNORDAC ON SK 3xxP - Zertifikat für Frequenzumrichter mit sicheren Abschaltwegen - NORDAC ON SK 3xxP
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Conformity Declaration for NORDAC ON/ON+, SK 300P (C310001) - EU Konformitätserklärung - NORDAC ON/ON+, SK 300P (C310001)


Conformity Declaration for NORDAC ON/ON+, SK 300P (C310001) - EU Konformitätserklärung - NORDAC ON/ON+, SK 300P (C310001)
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details