MAXXDRIVE® Industriegetriebe

SAFOMI-IEC FÜR RÜHRWERKE

Die kompakte Kombination von MAXXDRIVE®-Industriegetriebe und dem SAFOMI-IEC-Adapter ist optimal geeignet für Rührwerke. Verschleiß- und Anbauteile können reduziert werden, da der SAFOMI-IEC-Adapter ein integriertes Ölausgleichsvolumen zu Verfügung stellt. Daraus resultieren eine höhere Betriebssicherheit und geringere Wartungsaufwände.

  • Höhere Betriebssicherheit
  • Kompakter und einfacher Aufbau
  • Reduzierte Wartungsaufwände

Sealless Adapter For Mixers (SAFOMI)

Weniger Verschleißteile

  • Kein Wellendichtring zwischen Getriebe und IEC-Zylinder notwendig (In Kombination mit dem SAFOMI-IEC-Adapter ist der Einsatz eines öldichten Motors notwendig)

Weniger Anbauteile

  • Reduzierter Ölstand, keine zusätzlicher Ölbehälter notwendig
  • Geringerer Bauraum dank reduzierter Anbauteile

Vergleich der Anbauvarianten

Umbauschritte im Überblick

1 Öl ablassen
2. Motor,IEC-Adapter, Schläuche und Tank demontieren

3 Rohrleitung undLagerdeckel demontieren

4 SAFOMI- IEC-Adaptermontieren
5 Entlüftungs-verrohrung montieren

6 Peilstab montieren