Erfahren Sie mehr über die Vorteile dezentraler Antriebslösungen mit geregelten Frequenzumrichtern.
Mehr erfahrenWhitepaper:
Antriebstechnik im
End-of-Line Packaging
Erfahren Sie mehr über die Vorteile dezentraler Antriebslösungen mit geregelten Frequenzumrichtern.
Mehr erfahren
Im End-of-Line Packaging sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weitverbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen – beispielsweise Palettieren, Stabilisieren oder Handling – sind diese jedoch in der Regel nicht zwingend notwendig.
Dezentrale Antriebslösungen, zum Beispiel mit geregelten Asynchronmotoren stellen hier eine effiziente und wirtschaftliche Alternative dar. Sie erreichen vergleichbare kinematische Eigenschaften und gewährleisten aufgrund ihrer höheren internen Massenträgheit bei großen Lasten eine bessere Regelung und Bewegungssteuerung.
Durch den Einsatz dezentraler Frequenzumrichter mit „Closed-Loop Control“ (Steuerung im geschlossenen Regelkreis) ergeben sich zudem massive Kosteneinsparungen. Je nach Anlagentyp und Anwendung lassen sich Kostenvorteile von bis zu 50 % erzielen.
Laden Sie sich das NORD-Whitepaper herunter und erfahren Sie, wie Sie mit dezentral geregelten Asynchronantriebssystemen Ihre Prozesse im End-of-Line Packaging verbessern und Ihre Kosten optimieren können!
Durch den Umstieg von Antrieben mit zentral gesteuerter Servotechnik auf dezentral geregelte Systemlösungen mit Asynchronmotoren können Sie die Gesamtbetriebskosten Ihrer Antriebe im End-of-Line Packaging signifikant senken.
Mehr erfahren