• NORD DRIVESYSTEMS Csoport

  • Látogasson el hozzánk a
    Aqua Nederland 2025 kiállításon

    2025. március 18. - 20.
    Gorinchem, Hollandia
    Booth I34

    Bővebben...
  • Látogasson el hozzánk a
    bauma 2025 kiállításon

    07 - 13 aprile 2025
    Monaco di Baviera, Germania
    Padiglione 3A, stand 522

    Bővebben...
  • Látogasson el hozzánk a
    Passenger Terminal EXPO 2025 kiállításon

    2025. április 08.-10.
    IFEMA, Madrid (ES)
    9-es csarnok, 9730-es stand

    Bővebben...
  • Látogasson el hozzánk a
    Warsaw Pack 2025 kiállításon

    2025. április 08.-10.
    Ptak Warsaw Expo, Lengyelország
    W3-as csarnok, B3-1-es stand

    Bővebben...
  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • NORDAC PRO frekvenciaváltó

    • Integrált, többprotokollos Ethernet-interfész
    • Több jeladó interfész a többtengelyes működéshez
    • Kikapcsolt áram melletti paraméterezés USB porton keresztül

    Tovább az SK 500P frekvenciaváltóhoz
  • IE5+ motor

    • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
    • Kompakt és higiénikus kialakítás
    • Állandó nagy teljesítmény a teljes beállítási tartományban

    Energiahatékonyabb működés
  • LogiDrive

    • Egyszerű telepítés a helyszínen a teljes körű dugaszoló csatlakoztatásnak köszönhetően
    • Egyedileg konfigurálható az alkalmazásnak megfelelően
    • Az összes elterjedt buszrendszerrel hálózatba kapcsolható

    Hozzájárul a változatok számának csökkentéséhez

NORD DRIVESYSTEMS Csoport - innovatív hajtásmegoldások

Több mint 100 iparág mélyreható ismeretével a birtokunkban, innovatív hajtásmegoldások rendszerszállítójaként kiváló minőségű, rugalmas szolgáltatást kínálunk Önnek. A NORD saját gazdasági társaságokkal van jelen 36 országban, 48 leányvállalatot tart fenn és további értékesítési partnerekkel rendelkezik több mint 50 országban. A partnerei helyszíni tanácsadást és műszaki támogatást nyújtanak, szerelőközpontokat működtetnek és ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

NORD DRIVESYSTEMS aktualitások

Az NXD ellenállóbbá teszi az alumíniumot

Az NXD képében a NORD DRIVESYSTEMS kifejlesztette saját legújabb generációs felületkezelési technológiáját. A rendszergyártó kétféle hatékony felületvédelemmel látja el alumínium hajtásmegoldásait. Ezzel ellenállóbbá teszi azokat, és nagy igénybe vételt jelentő körülmények között is szavatolja azok hosszan tartó teljesítményét.

Hogyan irányítják intelligensen a mozgásokat a NORD megoldások?

Hajtáselektronikájával a rendszerbeszállító megmutatja szakértelmét azokon a területeken is, ahol a mozgásokat intelligensen kell vezérelni. Ezek számos alkalmazásban megtalálhatóak, amelyek a mindennapi életre is hatással vannak.

NORD az SPS-en: Az IE5+ és a decentralizált hajtáselektronika népszerű témák voltak

A NORD DRIVESYSTEMS pozitív összegzést von le a 2024-es SPS után. Az automatizálási szakvásár látogatószámának újbóli növekedése Nürnbergben a hajtásmegoldásokat kínáló észak-német szállító standján is érezhető volt.

NORD új NORDCON szoftververziót adott ki Windowsra

A NORD DRIVESYSTEMS kiadta paraméterező szoftverének új Windows-verzióját. A NORDCON Windows alkalmazás 3.0 -s verziója további funkciókat kínál a hajtások beállításának és felügyeletének még egyszerűbbé tételéhez. Ez a szoftver ideális kiegészítése a NORDCON mobilalkalmazásnak – a NORD okostelefonos és táblagépes paraméterezési megoldásának.

Konfiguráljon saját maga

Válasszon termékcsoportot, és hozza létre saját új konfigurációját! A myNORD-portál praktikus és gyors támogatást nyújt a mindennapi munkában. Egyszerűbbé teszi közös üzleti dolgainkat.

Konfiguráljon most

NORD Magyarország

A NORD Magyarországon

A NORD szervizajánlatai

A világ minden részén megtalálható szervizhálózatunknak köszönhetően globális szervizszolgáltatást nyújtunk. Ide tartozik a javítások, pótalkatrész-szállítások és az ügyfelek országában történő helyi kiszállások egyszerű megszervezése és lebonyolítása. Az Ön helyi kapcsolattartói intézik a hazai szervizigényeinek kezelését is.

Tovább a szervizszolgáltatásokhoz

Vásárok és események

Passenger Terminal EXPO 2025

Madrid, Spain

9-es csarnok, 9730-es stand

Látogassa meg standunkat a Passenger Terminal EXPO 2025 kiállításon