NORDCON

Frekvenciaváltók paraméterbeállítása a NORDCON-alkalmazással

Egyedi alkalmazásmegoldását NORD-hajtástechnika segítségével kívánja megvalósítani? Hajtások üzembe állítását, optimalizálását vagy diagnosztikáját tervezi? A NORDCON Windows app és a NORDCON Mobile app minden feladathoz a megfelelő eszközt kínálja. Mindkettő lehetővé teszi az elektronikus hajtásrendszerek egyszerű hozzáférését és paraméterkezelését, valamint átfogó diagnosztikáját – legyen szó egy- vagy kéttengelyes megoldásról. Az alkalmazások segítségével a NORD-hajtástechnikában rejlő maximális teljesítményt realizálhatja.

Teljeskörű megoldások egységes felhasználói felülettel

Az elektronikus hajtásrendszerek üzembe helyezése különböző paraméterek beállítását igényli. A NORDCON Windows app és a NORDCON Mobile app képében a NORD egységes felhasználói felülettel ellátott általános megoldásokat bocsát a felhasználók rendelkezésére, amelyek az alkalmazásfejlesztéstől a szervizelésig és az üzembe helyezéstől az üzemeltetésig minden feladatra alkalmasak.

  • Frekvenciaváltókhoz, motorindítókhoz és minden opcionális részegységhez
  • A NORD-hajtásrendszerek vezérlésének, felügyeletének, paraméterezésének és analízisének támogatása
  • Műszerfal-alapú vizualizáció a hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika érdekében A szükséges paraméterek elérése és a működési értékek átlátható megjelenítése
  • Paraméterbeállítás kontextusfüggő súgófunkcióval és gyors paramétereléréssel
  • NORDCON SCOPE-funkció az alkalmazásmérnökök támogatásához az első üzembe vétel, a működés közbeni hajtásoptimalizálás és a szervizesemények diagnosztikája során
  • Biztonsági mentés és helyreállítás a hajtásparaméterek egyszerű kezeléséhez

NORDCON Windows app

Windows-app a következő egyszerű és összetett alkalmazások felhasználóbarát paraméterbeállításához, programozásához és diagnosztikájához:

  • Többtengelyes alkalmazások automatizálási hálózatokban / Industrial Ethernet
  • Amennyiben az alkalmazásban jeladó-visszacsatolást is használnak, akkor POSICON-nal is
  • Amennyiben az integrált PLC-t (IEC 61131-3 szerinti strukturált szöveg) használják, és speciális funkciókra van szükség

NORDCON Mobile app

Mobil app az elektronikus hajtásrendszerekhez való vezeték nélküli 1:1-csatlakozáshoz felügyelethez, a kontextusfüggő súgófunkcióval való paraméterbeállításhoz és a SCOPE-funkcióval történő hajtáselemzéshez:

  • Parametérkezelés egytengelyes alkalmazásoknál
  • Hajtás-előkészítés hálózati integrációhoz (Ethernet)
  • Szerviz és diagnosztika a NORDCON Scope-funkcióval
  • Hajtásanalízis és optimalizálás

A NORD-hajtások megkülönböztető jegyei

NORDCON Windows app NORDCON Mobile app
  • Windows-szoftver
  • Hajtásparaméterezés eltérő paraméterkészletek összehasonlításával
  • PLC-programozás
  • Többtengelyes hozzáférés Ethernet-alagutazással
  • Projekt-mód az alkalmazásmérnökök támogatásához nagyszámú elektronikus hajtásrendszer Industrial Ethernet környezetben való üzembe helyezése során

  • Okostelefonos app Android- és iOS-rendszerekhez
  • Műszerfalalapú vizualizáció a hajtások felügyeletéhez és hibadiagnosztikájához
  • Paraméterbeállítás súgófunkcióval és gyors paramétereléréssel
  • Egyedileg konfigurálható oszcilloszkóp funkció hajtásanalízis céljára
  • Biztonsági mentés és helyreállítási funkció a hajtásparaméterek egyszerű kezeléséhez
Rendszerkövetelmények:
Windows 11, 10 vagy későbbi
Rendszerkövetelmények:
  • Android 11.0 vagy későbbi
  • iOS 6.0 vagy későbbi
Frekvenciaváltóhoz való csatlakoztatás kábellel vagy Ethernet-hálózatokba való bekötés Frekvenciaváltóhoz való csatlakozás vezeték nélkül a frekvenciaváltóhoz ideiglenesen csatlakoztatott NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick segítségével

NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick

A NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick közvetlenül a frekvenciaváltón való használatra készül. Vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a NORDCON Mobile appal és teljeskörű hozzáférés-vezérlés mellett praktikus mobil elérést biztosít a hajtásadatokhoz.

Tovább a Bluetooth-stickhez

Rendszerkövetelmények:
Windows 11, 10 vagy későbbi

Rendszerkövetelmények:
iOS 11.0 vagy újabb

Rendszerkövetelmények:
Android 6.0 vagy későbbi

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0000 - NORD CON program kézikönyve


BU0000 - NORD CON program kézikönyve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai