Uutiset –
Etelä-Korean NORD täyttää 10 vuotta
NORD on toiminut Etelä-Koreassa vuodesta 2012 lähtien. Toimitamme innovatiivisia käyttötekniikan ratkaisuja muun muassa maan kemianteollisuuteen ja kuljetusalalle.
Bargteheide, 2022-03-28
Etelä-Korea on yksi 36 maasta, joissa NORD DRIVESYSTEMS -konsernilla on oma maayhtiö. Kysytyimpiä tuotteita Etelä-Korean markkinoilla ovat kartiovaihteet ja tappivaihdemoottorit, mutta myös teollisuusvaihteiden ja taajuusmuuttajien myynti on kasvussa. ”Asiakkaamme toimivat pääasiassa sisälogistiikan, petrokemian, terästeollisuuden ja vedenkäsittelyn aloilla”, kertoo maayhtiö NORD DRIVESYSTEMS Co., Ltd:n toimitusjohtaja Dong-Wook Kim, joka on johtanut yritystä sen perustamista alkaen.
NORDin toimipaikka sijaitsee Ansanin kaupungissa, Banwolin teollisuusalueella ja siten tärkeimpien asiakkaiden välittömässä läheisyydessä. Yhtiö muutti noin 30 kilometrin päässä pääkaupunki Seoulista sijaitsevaan Ansaniin vuonna 2017 aiempien toimitilojen käytyä liian pieniksi. Nyt 17 työntekijän käytettävissä on 3 000 neliömetrin toimisto-, huolto- ja kokoonpanotilat.
Etelä-Koreassa toimitamme vuodessa lähes 4 000 vaihdemoottoria, mutta alati kasvavan kysynnän vuoksi kapasiteettia on kasvatettava nykyisestään. Toimitusjohtaja Kim katsoo tulevaisuuteen hyvin optimistisena: ”Tunnemme korealaisten markkinoiden tarpeet erittäin tarkasti ja tiedämme, miten voimme tarjota asiakkaillemme parhaita ratkaisuja kulloisiinkin vaatimuksiin.”