NORD - tappivaihdemoottorit
Kompakteja ja tehokkaita
NORD-tappivaihdemoottorit soveltuvat erityisen hyvin ahtaisiin asennustiloihin. Ne tarjoavat laajan vääntömomenttialueen, 100 – 70 000 Nm.
Osuvia tuotteita:
SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52
Tappivaihdemoottorit
Joustavan ja yhteensopivan moduulijärjestelmän ansiosta NORD DRIVESYSTEMSin tappivaihteet voidaan konfiguroida yksilöllisesti ja ne ovat erittäin monikäyttöisiä.
Käytöt toimivat voimanlähteenä lukuisissa käyttökohteissa kautta maailman, esimerkkeinä sekoittimet, sisälogistiikan ratkaisut, irtomateriaalin kuljettimet tai nosturit ja yhdessä NORD DRIVESYSTEMSin järjestelmäratkaisujen kanssa ne ovat Industry 4.0 -valmiita.
Mitkä ovat NORD-tappivaihdemoottorien erityiset ominaisuudet?
- Tehokkuus
Tappivaihdemoottorimme kattavat vääntömomenttialueen 100 –70,000 Nm (teollisuusvaihdemoottoreina 282.000 Nm:iin asti). - Hyötysuhde
Erittäin kompakti rakenne säästää arvokasta asennustilaa. - Joustavuus
Kaikkiin NORDin vaihdemoottorisarjoihin on saatavana sovitteet IEC- ja NEMA-moottoreille.
NORD UNICASE -tappivaihteet – vahva tuotesarja
Neljääntoista kokoon jaetut NORD-tappivaihdemoottorit kattavat vääntömomenttialueen 100 – 70 000 Nm ja tehoalueen 0,12 – 200 kW. Yhdessä taajuusmuuttajiemme kanssa ne mahdollistavat tehokkaat ja taloudelliset ratkaisut moniin käyttökohteisiin.
Korkean hyötysuhteen tappivaihdemoottorit
NORD-tappivaihteiden sähkömoottorit toimivat erittäin hyvällä hyötysuhteella. Tappivaihteiden rakenne on kompakti ja ne sopivat siten ihanteellisesti asennettaviksi ahtaisiin paikkoihin.
Tappivaihteiden joustavuus on ennen kaikkea kompaktin UNICASE-rungon ansiota. NORD kehitti rungon vuonna 1981 ja nyt runko on vaihteenrakennuksen globaali standardi.
Lue lisää NORD UNICASE -runkokonseptin hyödyistä.
Lue lisää
Moduuliperiaate takaa joustavuuden
Vuosikymmenten aikana NORD on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin, jossa maksimimäärä sovellusmahdollisuuksia voidaan toteuttaa minimimäärällä vaihdemoduuleja. Tämä antaa hyvän joustavuuden asiakkaillemme, ja sen lisäksi valtavat aikasäästöt sekä merkittävästi alemmat käyttö-.ja huoltokustannukset.
UNICASE, optimaalinen vaihteiden rakennekonsepti!
NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa sovelluskohtaisen version UNICASE-tappivaihdemoottoreista jokaiseen käyttökohteeseen. Valitse oikea BLOCK-tappivaihdemoottori vain muutamassa helpossa vaiheessa tuotekonfiguraattorillamme!
Napsauta tästä