NORD - hammasvaihdemoottorit
Monien mahdollisuuksien käyttö
Suuresta 26 000 Nm:n vääntömomentista huolimatta hammasvaihdemoottorimme toimivat hyvin energiatehokkaasti. Käytöt ovat pesunkestäviä ja tarjoavat useita liitäntävaihtoehtoja.
Hammasvaihdemoottorit monipuolisiin käyttökohteisiin
NORD-hammasvaihteiden moottorit tarjoavat suuren tehotiheyden ja paljon vaihtoehtoja. Vaihteita valmistetaan kolmena sarjana ja useina kokoina eri käyttökohteita varten.
NORD-hammasvaihteet tekevät vaikutuksen hienoilla ominaisuuksillaan:
- Tehokkuus
Hammasvaihteemme yltävät 26 000 Nm:n maksimivääntömomenttiin (teollisuusvaihdemoottoreina 282.000 Nm:iin asti). - Hyötysuhde
Korkea hyötysuhde parantaa sovelluksen tuottavuutta. - Hygieenisyys
NORD-hammasvaihteet ovat sileän pintansa ansiosta pesunkestäviä. - Lujarakenteisuus
Tarvittaessa voimme tehdä NORDBLOC.1-hammasvaihdemoottoreihin -korroosiosuojauksen, joka kestää myös syövyttäviä puhdistusaineita.
Aina oikea ratkaisu: Hammasvaihdemoottorimme
Käyttökohteet eivät ole samanlaisia. Tämän takia NORD toimittaa kolmea eri käyttöratkaisua hammasvaihteella. Kaikki versiot ovat saatavana jalka-/laippakiinnityksellä.
Yleiskäyttöinen
STANDARD hammasvaihdemoottorien käyttöalue on laaja ja ne tarjoavat koeteltua laatua. NORD toimittaa näitä vaihdemoottoreita kuudessa koossa, 2- tai 3-portaisina versioina ja vääntömomenttialueella 50 – 700 Nm. Valmistamme hammasvaihteiden hammaspyörät kestävästä pintakarkaistusta teräksestä.
Kompaktit tehopakkaukset
UNICASE-hammasvaihdemoottorimme tarjoavat kompaktin rakenteen erittäin lujassa harmaavalurautarungossa. Moottorien hyötysuhde on erityisen korkea tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Suurin vääntömomentti on silti 26 000 Nm.
Lue lisää tehokkaista UNICASE-hammasvaihdemoottoreista!
Lue lisää
Helppohuoltoisia: Pesunkestävät hammasvaihdemoottorit
NORDBLOC.1-sarjassa pääpaino on asetettu sileään, helposti puhdistettavaan pintaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä hygienian kannalta kriittisissä kohteissa, kuten elintarvike- tai lääketeollisuudessa.
Vaihteen koosta riippuen valmistamme NORDBLOC.1-hammasvaihteet valettuun alumiinirunkoon tai harmaavalurautaiseen runkoon. Näin saat jokaisesta versiosta optimisuorituskyvyn.
NORDBLOC.1-sarjan alumiinirunko antaa luonnollisen korroosionkestävyyden. Toisin kuin perinteinen maali, käsittely ei hilseile irti – merkittävä hyöty ankarisssa olosuhteissa.
Lue tästä, miten NORDBLOC.1-hammasvaihteet optimoivat Zotter-suklaavalmistajan tuotannon Itävallassa.
Napsauta tästä