Löydä säästöpotentiaalisi
NORD ECO Service antaa yksityiskohtaisen kuvan laitteistosi kulutuksesta ja kattaa tuloanalyysin perusteella mahdollisuudet alentaa energian tarvetta.
Kysy lisääNORD ECO Service
NORD ECO Service antaa yksityiskohtaisen kuvan laitteistosi kulutuksesta ja kattaa tuloanalyysin perusteella mahdollisuudet alentaa energian tarvetta.
Kysy lisää
NORD ECO-Service näyttää ensi näkemältä käyttökohteesi energiansäästöpotentiaalit. Energiankulutuksen optimointi vähentää CO₂-päästöä ja säästää kustannuksia. Neuvontakonseptimme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen sähkömoottorien valmistuksesta ja yhteistyöstä yli 100:lla alalla toimivien asiakkaiden kanssa. Koottu tieto virtaa jatkuvasti moottorien jatkokehitykseen, joten voimme tarjota sopivia tuotteita käyttökohteiden optimointiin.
Kun NORD ECO-Box on asennettu moottorin ja virransyötön väliin, tiedot jatkuvasti kuormituksesta, kuormitushuipuista ja epäsäännöllisistä tilanteista tallennetaan ajantasaisesi kahden kuukauden ajan. Pitkällä aikavälillä saavutetaan suurempi datatiheys, josta voidaan tunnistaa kuvio ja satunnaiset poikkeavat arvot. Niistä voidaan laatia koko laitteisto kuormitussykli.
NORD ECO-Boxissa on energiamittauslaite, joka mittaa virran jännitteen. Se määrittää pätö- tai loistehon, siis todella käytetyn tai ei käytetyn energia, ja laskee niistä suhteessa tehokertoimen
Kun tietojen keruu on päättynyt, tiedot ladataan NORDin kehittämään sovelluksen automaattisesti käsiteltäväksi. Asiakas saa tulokset PDF-tiedostona, jossa esitetään olennaista perustiedot. Tuemme mielellämme tietojen tulkinnassa.
Kerättyjä tietoja on paljon, joten tuloksen arvioinnista voidaan lukea suoraan, vastaako käytettävän laitteiston mitoitus käyttökohteen vaatimuksia. Ylimitoitus on yksi yleisimmistä seikoista, jotka vaikuttava energiatehokkuuden optimointiin.
40 vuoden kokemus sähkömoottorien valmistuksesta ja käytöstä antaa meille kattavan käsityksen käytännöstä. Eräs esimerkki kuvaa 4 kW moottorin sisältävän käyttövoimajärjestelmän, jonka keskimäärin ottama teho on 1,1 kW, huippu 1,9 kW. Moottori kuormittuu vain 30-prosenttisesti, joten säästöpotentiaali on vastaavasti suuri. 2,2 kW:n tehoisen moottorin käyttö nostaa tässä tapauksessa kuormituksen vajaaseen 50 %:iin ja tarjoaa edelleen reserviä mahdolliselle lisäkuormalle.
Kun suuressa laitteistossa, esimerkiksi intralogistiikassa, on lukuisia moottoreita, NORD ECO-Service voi myötävaikuttaa paitsi yksittäisten käyttövoimajärjestelmien tehon optimointiin, myös erilaisten järjestelmien lukumäärän vähentämiseen. Samalla vähenevät kustannukset sekä huollon ja varaosalogistiikan tarvitsemat kapasiteetit.
Yksittäisen moottorin NORD ECO-mittauksen tulokset ovat merkittäviä, mutta ne moninkertaistuvat, kun tarkastellaan kokonaisia laitteistoja. Kun suuressa laitteistossa, esimerkiksi intralogistiikassa, on lukuisia moottoreita, NORD ECO-Service voi johtaa siihen, että erilaisten käyttövoimajärjestelmien määrää voidaan selvästi vähentää. Mallivalikoiman pienentäminen mahdollistaa koko laitteiston hallintakustannusten minimoinnin sekä tuotanto-, logistiikka-, varasto- ja huoltoprosessien tiivistämisen. Erittäin tehokkaat NORD moottorit, joiden vääntömomentti on tasainen suurella kierroslukualueella, soveltuvat erityisesti mallivalikoiman supistamiseen.
NORD DRIVESYSTEMS on tähän mennessä laatinut lukuisilla mittauksilla käyttövoimajärjestelmien kuormaprofiileja. Tarjoamme palvelua laitteistoihin, joka sekä meidän että muiden valmistajien komponentteja. NORD ECO Service on jo auttanut monia asiakkaita parantamaan tuotannon energiatehokkuutta ja siten pienentämään hiilijalanjälkeä.
Asiakkaidemme käyttökohteet ja vaatimukset ovat erittäin yksilöllisiä! Tarjoamme tunnettuja, varmoja ratkaisuja logistiikka-alan lukuisiin käyttötarkoituksiin.
Kutsumme niitä ratkaisuavaruuksiksi. Testattu yleisiin käyttötarkoituksiin erilaisilla tavoiteasetuksilla Jos tärkeintä on tehokkuus, pieni määrä versioita, ohjelmistoratkaisuset tai ennustava kunnossapito – meillä on sinulle ratkaistu.
Lue lisää LogiDrive®