Uutiset –
NORDin kasvu jatkuu
NORDin liikevaihto vuonna 2021 oli 870 miljoonaa euroa, missä oli noin 18 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 käyttötekniikan erikoisosaajan kasvulle ja menestykselle on luvassa jatkoa.
Bargteheide, 2022-02-15
Vuosi 2021 oli monien aiempien tavoin menestys NORDin 55-vuotisessa historiassa. Kohokohtiin lukeutuivat neljä uutta tuotetta ja kaikkien aikojen suurimpien investointien toteutuminen. Innovaatioiden ja kapasiteetin lisäämisen myötä NORDin kasvu jatkui niin liikevaihdossa kuin markkinaosuuksinakin mitattuna. Menestyksen taustalla on yrityksen maine osaavana ja luotettavana kumppanina ja alan merkittävänä moottorina. Toimipaikkoihin ja uusiin tuotteisiin tehtävien mittavien investointien on määrä jatkua vuonna 2022. Suunnitelmissa on muun muassa uuden MAXXDRIVE® XD -teollisuusvaihdemalliston lanseeraus sekä suurten teholuokkien tuotevalikoiman kasvattaminen entisestään.
Vuoden 2021 tuoteinnovaatioita:
DuoDrive – uusi mullistava integroitu vaihdemoottorikonsepti
NORDAC ON – integroitu taajuusmuuttaja, jossa on moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
IE5+-synkronimoottori – uusia kokoja suuriin teholuokkiin
NORDAC PRO SK 500P – kaikkiin käyttösovelluksiin sopiva viimeisimmän teknologian mukainen ohjauskaappiin asennettava taajuusmuuttaja, jonka tehoalue laajeni 22 kW:iin
Vuoden 2021 tärkeimpiä investointeja:
Uuden korkeavaraston rakentaminen Saksaan
Uuden moottoritehtaan rakentaminen Puolaan
Tehtaiden laajennuksia Puolassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa (käynnissä)
Uuden hallintorakennuksen rakennustöiden aloittaminen pääkonttorin yhteyteen Bargteheidessa