Uutiset –
Korkealle NORD-käytöillä
Tšekkiläinen STROS-yhtiö valmistaa rakennushissejä asiakkailleen kaikkialla maailmassa. "Moscow Cityn” työmaalla näitä hissejä käytetään kahdeksan tornitalon rakentamisessa. Niiden voimanlähteenä ovat NORDin suorituskykyiset, räätälöidyt ja huippuluotettavat käyttöratkaisut.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43072.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43072.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43072.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43072.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43072.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43072.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43072.jpg 2420w)
Bargteheite, 2019-06-11
Mercury Tower on lähes 340 metrin korkeudellaan tällä hetkellä Euroopan korkein rakennus. Tällaisissa korkeuksissa rakennushissien on oltava nopeita ja kestettävä jopa 20 m/s tuulennopeuksia. STROS-hissit pystyvät kuljettamaan jopa 3 200 kg kuormia ja jopa 100 m/min nopeudella. Hissien on toimittava keskeytyksettä, koska koko rakennustyömaa pysähtyy ilman niitä. Tämän vuoksi NORD kehitti konseptin, jossa on jopa kolme itsenäisesti toimivaa kartiovaihdemoottoria, joten seisonta-ajat saadaan eliminoitua lähes täysin. Moottorit on varustettu ulkoisilla jarruvastuksilla ja sähkömagneettisilla levyjarruilla, jotka voidaan vapauttaa manuaalisesti. Osa räätälöityä kokonaisratkaisua on ohjauskaappiin asennettu taajuusmuuttaja nostolaitteen toimintoja varten. Tämä takaa moottorien jouhean käynnistyksen ja jarrutuksen sekä erittäin hyvän paikoitustarkkuuden.
STROS on käyttänyt yksilöllisesti konfiguroitavia NORD-käyttöratkaisuja vuodesta 1997 lähtien. Hankkeesta riippuen ne toimitetaan tarpeen mukaisesti asennettuina yksiköinä, joissa käytetään esimerkiksi vahvistettuja laakereita tai erityisiä kotelomateriaaleja, tai ATEX- tai NEC-yhteensopivaa rakennetta. Ohjauskaappiin asennettavia taajuusmuuttajia on saatavana eri teholuokissa ja mukautetuin toiminnoin.
Rakennushissien lisäksi STROS toimittaa myös henkilö- ja tavarahissejä, erikoishissejä ja pysyvästi asennettavia hissejä, nostokelkkoja, työtasoja ja räätälöityjä ratkaisuja. Kaikissa näissä käytetään NORD-moottoreita.