Korroosiosuojaus

Ihanteellinen suoja vaativiin olosuhteisiin

Laaja alumiinisten vaihteiden, moottorien ja taajuusmuuttajiemme valikoima sopii erinomaisesti mm. elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden sekä merenkulun tarpeisiin.

Suuret vaatimukset

Yhä useammassa kohteessa tarvitaan pesumenettelyjä, joissa käytetään erittäin tehokkaita pesuaineita. Tämä lisää korroosionkestävyydelle ja muotoilun hygieenisyydelle asetettavia vaatimuksia jatkuvasti.

Elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden standardeissa edellytetään intensiivisiä, määrämuotoisia pesu- ja desinfiointiprosesseja.

Jotta pesu- ja desinfiointiaineet eivät vaurioita materiaaleja, näissä kohteissa käytettävien koneiden muotojen on oltava tasaisia ja pintojen sileitä. Niiden on myös oltava erittäin hyvin puhdistettavia niin käsin suoritettavassa kuin koneellisestikin.

NORD on kehittänyt moottorien, vaihteiden ja komponenttien pintoihin uusia ratkaisuja niin materiaalien, pintakäsittelyn kuin valmistusmenetelmienkin saralla. Saatavana on suojauspaketti, joka takaa niille erinomaisen suojan elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden pesuprosesseissa käytettäviltä puhdistusmenetelmiltä.

Toimintaperiaate

Nykyisin vaihteiden on oltava kestäviä, kompaktin kokoisia, suorituskykyisiä, taloudellisia ja kevyitä. Alumiinin etuna on materiaalin keveys, sillä paino on tärkeä kustannustekijä varsinkin silloin, jos vaihde itsessään muodostaa osan automaattisella paikoitusjärjestelmällä siirrettävästä kuormasta. Tämän vuoksi alumiini on vallannut alaa vaihdekoteloiden suosikkimateriaalina monissa käyttökohteissa.

NORD on parantanut entisestään monia ihanteellisia ominaisuuksia, joita alumiiniseoksella on vaihdekoteloiden materiaalina. Alumiini on jo sinällään jossain määrin korroosionkestävää, eikä se kaikissa käyttötapauksissa edes tarvitse lisäsuojaa. Alumiinikotelo johtaa aina paremmin lämpöä kuin valurautakotelo. Sen vuoksi vaihteen käytön aikainen lämpötila ja sisäosien lämpökuormitus ovat tavallista alhaisempia, ja tämä pidentää osaltaan vaihteen käyttöikää.

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–3,0 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja

Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot

  • Tehoalue: 0,25–2,2 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus

CS0020 - Referenssi - Mallastuslaitos, Mopos


CS0020 - Referenssi - Mallastuslaitos, Mopos
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: