Juomat
Käyttötekniikan kokonaisratkaisut saman katon alta
NORDin toimialakohtaiset, innovatiiviset käyttöratkaisut vastaavat kattavasti juomateollisuuden moninaisiin tarpeisiin.
Tunnemme alan ja ymmärrämme sen vaatimukset. Tavoittelemme aina pitkäaikaisia asiakas- ja yhteistyösuhteita. Yhteistyössä kanssamme voit tehdä tuotannostasi ja tuotteistasi entistäkin parempia.
NORDin valtteja ovat:
- Vankka sovellusosaaminen ja tekninen tuki
- Käyttötekniikan kokonaisratkaisut saman katon alta
- Maailmanlaajuinen toiminta ja palvelutarjonta
- Tuhansien asennettujen käyttöjen laitekanta elintarvike- ja juomateollisuudessa
- Laaja tuotevalikoima ja korkealaatuiset tuotteet
- Tuotteiden luotettavuus, taloudellisuus ja pitkä käyttöikä
- Tunnetusti laadukas, kansainväliset standardit täyttävä tuotanto
- Tehoalue: 0,35–3,0 kW
- Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
- Kompakti pesunkestävä rakenne
- Minimaalinen huollon tarve
- Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta
IE5+-synkronimoottorit (TENV)
Tehokas, hygieeninen ja kompakti
- Teho:
0.5 HP - 3 HP
- Suojausluokka:
IP69K
- Hyötysuhdeluokka: IE5+
- IP69K saatavana lisävarusteena
- Globaalit hyväksynnät
- Kompakti, hygieeninen muotoilu
- Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja
Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu
- Tehoalue: 0,37 - 3 kW
- Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
- Seinä- tai moottoriasennus
- Usean protokollan Ethernet-rajapinta
- Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
NORDBLOC.1®-kartiovaihteet
Virtaviivaista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 12.5 HP
- Momentti:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1®-hammasvaihde
Innovatiivista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 50 HP
- Momentti:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
- Teho:
0.16 HP - 5.5 HP
- Momentti:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
MAXXDRIVE®-hammasvaihteet
Teollisuusvaihteet
- Teho:
2.0 - 8,075 HP
- Momentti:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- Kaksi- ja kolmiportaiset
- Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
- Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
- Hiljainen käyntiääni
NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja
Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot
- Tehoalue: 0,25–2,2 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
- Suojausluokka:
IP20, IP20
- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP 20
- Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
- USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
- Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet