Kalat ja äyriäiset
Kestävät ratkaisut äyriäisten käsittelyyn
Makea ja suolainen vesi ovat aina läsnä kalojen ja äyriäisten käsittelyssä. Se asettaa käyttötekniikan kestävyydelle aivan erityisiä vaatimuksia. NORDin pintakäsitellyt alumiinikäytöt ovat tehokas, kevyt ja edullinen vaihtoehto ruostumattomasta teräksestä valmistetuille käytöille. Vaihdemoottorien rakenne edesauttaa veden pois valumista, ja hajautetut taajuusmuuttajat ovat helppoja puhdistaa.
- Tehoalue: 0,35–3,0 kW
- Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
- Kompakti pesunkestävä rakenne
- Minimaalinen huollon tarve
- Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta
IE5+-synkronimoottorit (TENV)
Tehokas, hygieeninen ja kompakti
- Teho:
0.5 HP - 3 HP
- Suojausluokka:
IP69K
- Hyötysuhdeluokka: IE5+
- IP69K saatavana lisävarusteena
- Globaalit hyväksynnät
- Kompakti, hygieeninen muotoilu
- Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja
Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu
- Tehoalue: 0,37 - 3 kW
- Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
- Seinä- tai moottoriasennus
- Usean protokollan Ethernet-rajapinta
- Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
NORDBLOC.1®-kartiovaihteet
Virtaviivaista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 12.5 HP
- Momentti:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1®-hammasvaihde
Innovatiivista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 50 HP
- Momentti:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
- Teho:
0.16 HP - 5.5 HP
- Momentti:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Sileäpintaiset moottorit
Oikosulkumoottorit
- Teho:
0.16 HP - 3 HP
- Globaalit hyväksynnät
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
- Suojausluokka:
IP20, IP20
- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP 20
- Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
- USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
- Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet