Leipomotuotteet
Räätälöidyt käyttöratkaisut leipomoteollisuudelle
Leipomisessa on sovitettava yhteen useita monimutkaisia prosesseja. Leipomoala onkin edelleen varsin työvoimavaltainen. NORD toimittaa yksilölliset ratkaisut niin käsityövaltaisiin pienleipomoihin kuin teollisille tuotantolinjoillekin. Leipomoalan erikoisratkaisuistamme mainittakoon esimerkiksi sekoitinkäyttöjen vahvistettu akselilaakerointi ja huippudynaamiset paikoittavat kuljetinkäytöt. Käyttöihimme on saatavana myös räjähdyssuojaus pölyisiä ympäristöjä varten.
- Tehoalue: 0,35–3,0 kW
- Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
- Kompakti pesunkestävä rakenne
- Minimaalinen huollon tarve
- Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta
IE5+-synkronimoottorit (TENV)
Tehokas, hygieeninen ja kompakti
- Teho:
0.5 HP - 3 HP
- Suojausluokka:
IP69K
- Hyötysuhdeluokka: IE5+
- IP69K saatavana lisävarusteena
- Globaalit hyväksynnät
- Kompakti, hygieeninen muotoilu
- Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja
Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu
- Tehoalue: 0,37 - 3 kW
- Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
- Seinä- tai moottoriasennus
- Usean protokollan Ethernet-rajapinta
- Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
- Teho:
0.16 HP - 5.5 HP
- Momentti:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
MAXXDRIVE®-kartiovaihteet
Teollisuusvaihteet
- Teho:
2.0 - 2,850 HP
- Momentti:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- Kolmi- ja neliportaiset
- Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
- Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
- Hiljainen käyntiääni
Sileäpintaiset moottorit
Oikosulkumoottorit
- Teho:
0.16 HP - 3 HP
- Globaalit hyväksynnät
Pölyräjähdyssuojatut
Räjähdyssuojatut moottorit
- Tehoalue: 0,12–22 kW
- Hyötysuhdeluokat: IE1 ja IE2
NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja
Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot
- Tehoalue: 0,25–2,2 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
- Suojausluokka:
IP20, IP20
- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP 20
- Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
- USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
- Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet