Irtoaineksen käsittely
Käyttöratkaisut irtoaineksen kuljetintekniikalle
Irtoainesteollisuudessa ympäristöolosuhteet ovat usein vaativia: lämpötilat voivat vaihdella paljonkin, kalusto on alttiina kovalle kulumiselle ja käyttöolosuhteet ovat haastavia. NORDin luotettavat ja taloudelliset ratkaisut ovat lyöneet läpi irtoainesteollisuudessa vastaamalla haasteisiin onnistuneesti. NORDin kokonaisvaltaiset käyttöratkaisut perustuvat tuotesarjoihin, jotka sisältävät kaiken taajuusmuuttajista moottoreihin, vaihteisiin, kytkimiin ja jarruihin. Palasista kootaan aina asiakkaan tarpeiden mukainen yksilöllinen ratkaisukokonaisuus.
Kuormaus ja purku
Kuljetintekniikka
Punnitus ja annostelu
Irtoaineksen käsittelyn messutapahtumia maailmalla:
Maa | Messut | Kaupunki | Päivä | Osasto | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |