Punnitus ja annostelu

Käyttöratkaisut irtoaineksen punnitukseen ja annosteluun

Ennen irtoaineksen siirtymistä prosessin vaiheesta seuraavaan sitä täytyy yleensä annostella ja mahdollisesti myös punnita, jotta prosessiin päätyy oikea määrä ainesta. Yksilöllisesti ohjattavilla NORD-käytöillä ainesmääriä voi säädellä älykkäästi, täsmällisesti ja dynaamisesti.

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 75 HP
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0006 - Vaihderatkaisut sulkusyöttimiä varten


AS0006 - Vaihderatkaisut sulkusyöttimiä varten
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: