Varastointi
Käyttöratkaisut irtoaineksen varastointiin
Irtoainesta välivarastoidaan ja joskus myös seulotaan prosessin vaiheiden välillä varastokasoissa pitkittäisissä tai pyöreissä halleissa, siiloissa tai bunkkereissa. Eri irtoainestyypit edellyttävät erilaisia varastointirakenteita, ja siten myös käyttöratkaisut on suunniteltava yksilöllisesti. Meiltä saat irtoaineksen varastointiin saumattomasti yhteen toimivat komponentit ja joustavan toteutuksen omien vaatimustesi mukaan.
NORD – käyttötekniikan kokonaisratkaisujen toimittaja
MAXXDRIVE®-kartiovaihteet
Teollisuusvaihteet
- Teho:
2.0 - 2,850 HP
- Momentti:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- Kolmi- ja neliportaiset
- Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
- Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
- Hiljainen käyntiääni
MAXXDRIVE®-hammasvaihteet
Teollisuusvaihteet
- Teho:
2.0 - 8,075 HP
- Momentti:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- Kaksi- ja kolmiportaiset
- Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
- Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
- Hiljainen käyntiääni
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Normimoottorit
Oikosulkumoottorit
- Teho:
0.16 HP - 75 HP
- Globaalit hyväksynnät
- Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4
- Tehoalue: 0,25–160 kW
- Kotelointi: IP 20
- Tehoalue: 0,25–22 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta