Alan tunteva vahva kumppani

Kaikenlaisten pakkauskoneiden ja kuljetinjärjestelmien valmistajat ja käyttäjät tarvitsevat vahvan kumppanin, jolla on käyttötekniikan suuri asiantuntemus ja syvälliset tiedot pakkausteollisuudesta. NORD DRIVESYSTEMS on tämä luotettava kumppani.

Asynkronimoottorit mahdollistavat suurimman prosessin vakauden, vähentävät tärinää ja kuorman tai pakkauskoneen vaurioitumisen vaaraa. Lisää aiheesta valkoisessa kirjassamme ”Drive Technology in End-of-Line Packaging”.

Lisää White Paperista

Käyttöjä pakkausteollisuudelle

Sähkökäytöillä on tärkeä merkitys pakkauskoneissa. Niitä voidaan käyttää pakkausmateriaalien kuljettamiseen, työkalujen käyttämiseen, pakkausten muodostamiseen ja sulkemiseen. Näitä käyttöjä tarvitaan kokonaisprosessin valvontaan ja ohjaukseen.

Ne tarjoavat kustannustehokkaan, tarkan ja luotettavan mahdollisuuden suorittaa liikkeitä koko pakkausprosessissa. Sähkökäyttöjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja huoltaa, energiatehokkaita, ja ne voidaan mukauttaa nopeasti pakkausprosessin vaatimuksiin.

Me tarjoamme…

  • käyttötarpeeseesi räätälöityjä laadukkaita, pitkäikäisiä, tehokkaita tuotteita
  • vertikaalisesti ja horisontaalisesti verkotettua tekniikkaa, joka tarjoaa kaikki mahdollisuudet anturien yhdistämiseen ja liittämiseen ylätason ohjaukseen
  • value-added engineering
  • räätälöidyn huollon käyttöjärjestelmien koko elinkaaren ajan

Hygieeniset käytöt tuotteiden pakkaamiseen

Ensiöpakkauksiin pakataan usein elintarvikkeita, farmaseuttisia tuotteita ja muita hygieniaherkkiä tuotteita. Näiden käyttökohteiden käyttöjärjestelmien tulee olla helposti puhdistettavia, kemiallisia puhdistusaineita ja mahdollisia kontaminaatioita kestäviä.

Tarjoamme käyttöratkaisuja sisäpakkauksen näihin työvaiheisiin:

  • muovaus
  • annostelu
  • täyttö
  • suljenta
  • etiketöinti

Tehokkaasti sähkömoottoreilla

Toisiopakkauskoneiden sähkökäytöt ovat viime vuosina voittaneet selvästi suosiota pneumaattisilta käytöiltä. Sähkökäyttöjen hyötysuhde, tarkkuus ja ohjattavuus ovat suuremmat, joten prosesseista saadaan tehokkaampia. Sähkökäytöt ovat lisäksi pitkäikäisempiä ja tarvitsevat vähemmän huoltoa kuin pneumaattiset käyttöjärjestelmät. NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa näihin tarkoituksiin laajan valikoiman käyttökomponentteja: Moottoreita, vaihteita ja käyttöelektroniikkaa – aina ideaalisesti yhteen sovitettuna.

Tarjoamme käyttöratkaisuja ulkopakkauksen näihin työvaiheisiin:

  • pakkauksen oikaisu
  • täyttö
  • sulkeminen
  • kalvotus
  • käärintä
  • kutistus

Tehokkaita käyttöjä End-of-Line Packaging -kohteisiin

End-of-Line Packaging -vaiheessa liikutetaan raskaita lavoja, laatikoita, säkkejä ja säiliöitä. Raskaita kuormia on kuljetettava pitkiä matkoja. Tarvitaan yksilöllisiä ja ennen kaikkea tehokkaita käyttöjärjestelmiä. NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa käyttökomponentteja kaiken tyyppisiin pakkaus-, vannehtimis- ja lavauskoneisiin. Varsinkin NORDin hajautetusti säädettävät asynkronimoottorit, joiden massahitaus on suurempi, ovat eduksi. Sähkökäytöt, joiden roottorin massahitaus on suurempi, takaavat hyvän säädön ja liikkeen ohjauksen, kun liikutetaan suuria massoja. Ne mahdollistavat lisäksi suurimman prosessin vakauden.

Tarjoamme käyttöratkaisuja näihin end-of-line packagingin työvaiheisiin:

  • lavaus
  • käärintä
  • vannetus

Modulaarinen käyttökonsepti kaikki kohteisiin

Kuljetus- ja syöttöprosesseilla on ratkaiseva merkitys pakkausteollisuuden kaikissa käsittelyvaiheissa. Yksittäisten yksiköiden tai suurten pakkausten käsittelyyn tarvitaan tehokkaita, suorituskykyisiä käyttöjärjestelmiä, jotka on optimoitu käyttökohteeseensa. NORD DRIVESYSTEMSin suuresta valikoimasta löydämme aina soveltuvia ratkaisuja, jotka voidaan sovittaa yksilöllisesti vaatimuksiin.

Ylätason käyttökohteisiin tarjoamme käyttöratkaisuja työvaiheisiin:

  • siirtäminen
  • työntäminen
  • kääntäminen
  • kuljettaminen
  • pakkauksen käsittely

Dokumentit

WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper


WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Käyttötekniikkaa pakkausteollisuudelle

Ensiöpakkausvaiheessa painotetaan paikoitustarkkuutta ja kemiallista kestävyyttä, loppukäsittelyvaiheessa käyttöjen tehoa. Monissa käyttökohteista asetetaan käyttökomponenteille suuremmat hygieniavaatimukset.

Pakkausteollisuuden eri käsittelyvaiheiden kriteerit eroavat toisistaan: NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa jokaiseen vaiheeseen ihanteellisesti sovitettuja komponentteja. Alan asiantuntijat kehittävät yhdessä kanssasi vaatimuksiisi räätälöidyn käyttöratkaisun.

Vaihdemoottorit

NORDBLOC.1 kartiovaihteet

  • Tehot: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Vääntömomentti: 50 Nm - 660 Nm
  • Kevyt alumiinirakenne


NORDBLOC.1 hammasvaihteet

  • Tehot: 0,12 kW - 37 kW
  • Vääntömomentti: 30 Nm - 3 300 Nm
  • Kevyt alumiinirakenne

BLOCK-kierukkavaihteet

  • Tehot: 0,12 kW - 15 kW
  • Vääntömomentti: 21 Nm - 427 Nm
  • suuri ylikuormitettavuus
  • kestävä harmaavalu

BLOCK-tappivaihteet

  • Tehot: 0,12 kW - 200 kW
  • Vääntömomentti: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Asennustilaa säästävä kompakti rakenne

Sähkömoottorit

IE3-asynkronimoottorit

  • Tehot: 0,12 kW - 37 kW
  • hyötysuhdeluokka: IE3
  • kotelointi IP66

IE4-asynkronimoottorit

  • Tehot: 0,12 kW - 55 kW
  • Hyötysuhdeluokka: IE4

IE5+-synkronimoottorit

  • Tehot: 0,35 kW - 4,00 kW
  • hyötysuhdeluokka IE5+
  • kompakti muotoilu

Käyttöelektroniikka

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Tehoalue: 0,37 - 0,95 kW
  • hajautettu taajuusmuuttaja
  • Plug & Play nopeaan käyttöönottoon
  • vähäisempi kaapeloinnin tarve

NORDAC FLEX SK200E

  • Tehoalue 0,25 - 22 kW
  • hajautettu taajuusmuuttaja
  • Plug & Play nopeaan käyttöönottoon
  • vähäisempi kaapeloinnin tarve

NORDAC LINK

  • Tehoalue 0,35 – 7,5 kW
  • joustava hajautettu vaihtosuuntaaja
  • asennusta helpottava pisteliitettävyys

NORDAC PRO

  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • ohjauskaappiin asennettava taajuusmuuttaja
  • moniprotokolla-Ethernet -liitäntä

NORD-palvelut

Käyttäjälähtöiset palvelut

Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla maailmassa globaalin huolto- ja palveluverkostomme voimin. Järjestelemme ja hoidamme sujuvasti korjaukset, varaosatoimitukset ja käyttöpaikassa suoritettavat työt kaikkialla maailmassa, lähellä sinunkin asiakkaitasi. Voit keskustella paikallisten yhteyshenkilöidesi kanssa kaikista kansainvälisistä huolto- ja palvelutarpeistasi.

NORD Online-työkaluilla voit laatia milloin vain laatia tarjouksia, tilata ja seurata tilauksen tilaa. NORD-asiantuntijamme voi halutessasi osallistua toimipaikassasi aktiivisesti tuotteidemme mukauttamiseen, antaa neuvoja ja tukea.

NORD-palvelut

Joustava

NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa käyttökohteeseesi räätälöityjä modulaarisia käyttökonsepteja.

Ne voidaan integroida pakkauslaitteistoihin joustavasti monilla tavoin mekaanisesti (laippa, akselin mitat) tai elektronisesti väyläliitännöillä.

Käyttöjärjestelmien hajautetut taajuusmuuttajat mahdollistavat vapaampia rakenteita kentällä.

Taloudellinen

NORD DRIVESYSTEMSin hajautetusti säädettävät käyttöratkaisut ovat selvästi edullisempia hankkia kuin perinteiset servoratkaisut.

Hajautettuja taajuusmuuttajia käytettäessä ei tarvita esimerkiksi kytkentäkaappeja sekä kaapeleita, ja käyttövalmistelujen tarve on selvästi vähäisempi.

Säästöt voivat olla laitteiston tyypin ja käyttökohteen mukaan jopa 50 prosenttia.

Luotettava

NORD-asynkronimoottorit ovat pitkäikäisiä ja käyttöseisokit ovat lyhyitä.

Niiden suurempi massahitaus mahdollistaa raskaidenkin massojen luotettavan liikuttamiseen varsinkin End-of-Line Packaging -kohteissa.

Ne on suunniteltu helpoiksi huoltaa, ja voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti ja nopeasti.

Hygieenisesti pakatut elintarvikkeet

Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost Brandenburgin Jüterbogista on ketsuppien, remouladien, majoneesien ja salaatinkastikkeiden valmistukseen keskittynyt perinteinen yritys. Brandenburgilainen yritys asensi uuteen PET-täyttölaitteistoon vaihdemoottorit ja taajuusmuuttajat. Lue tästä, miten NORD DRIVESYSTEMS vakuutti yrityksen.

Referenssiin
alt

Case Study: SYMACH

Alankomaalainen koneenrakentaja SYMACH on menestyvä lavauskoneiden valmistaja. Aikaisemmin koneen päälle asennettujen kytkentäkotelojen tilalla käytetään nykyään NORD DRIVESYSTEMSin hajautettuja käyttöratkaistuja. Niillä saavutetaan useita etuja.

Lue lisää täältä:

Referenssikertomus

Kysy NORDin alan asiantuntijoilta

Pakkaus on enemmän kuin pelkkä pakkaus. Vaihtelevat tuotteet ja materiaalit, eri pakkausasteen ja osittain erityiset ympäristöolosuhteet asettavat erilaisia vaatimuksia käyttöjärjestelmille. Olemme pakkausteollisuuden luotettava kumppani, ja meille on kertynyt kokemusta jo pitkään. Asiantuntijamme tuntevat alan erikoisvaatimukset. Ota yhteyttä ja pyydä henkilökohtaista neuvontaa pakkausalan NORD-valikoimasta.