Varastologistiikka
Dynaamiset käyttöratkaisut varastologistiikkaan
Varastojärjestelmien automatisointi asettaa pysty- ja vaakasuuntaisten kuljetusjärjestelmien käyttötekniikalle suuret vaatimukset, joihin käyttöratkaisumme pystyvät vastaamaan. NORDin kokonaiskäyttöratkaisujen perusominaisuuksia ovatkin helppokäyttöisyys, dynaamisuus, laaja yhteensopivuus sekä korkea turvallisuustaso.
IE5+-synkronimoottorit (TENV)
Tehokas, hygieeninen ja kompakti
- Teho:
0.5 HP - 3 HP
- Suojausluokka:
IP69K
- Hyötysuhdeluokka: IE5+
- IP69K saatavana lisävarusteena
- Globaalit hyväksynnät
- Kompakti, hygieeninen muotoilu
- Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja
Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu
- Tehoalue: 0,37 - 3 kW
- Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
- Seinä- tai moottoriasennus
- Usean protokollan Ethernet-rajapinta
- Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja
Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia
- Tehoalue: 0,25–22 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta
NORDAC LINK SK 155E -moottorin käynnistin
Nopea asennus, kuluttamaton käynnistys
- Tehoalue: 0,06 - 3,0 kW
- Kotelointi:
- Seinäasennus
- Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
- Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan
NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja
Nopea asennus, helppo huolto
- Tehoalue: 0,37–7,5 kW
- Kotelointi: IP55, IP65
- Seinäasennus
- Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
- Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan
NORDAC START - SK 135E - moottorin käynnistin
Kestävät pinnat, erittäin pitkä käyttöikä
- Tehoalue: 0,25–7,5 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- nsd tupH -pintakäsittely
UNIVERSAL SI -kierukkavaihdemoottorit
Modulaarista joustavuutta
- Teho:
0.16 HP - 5.4 HP
- Momentti:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
NORDBLOC.1®-hammasvaihde
Innovatiivista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 50 HP
- Momentti:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
NORDBLOC.1®-kartiovaihteet
Virtaviivaista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 12.5 HP
- Momentti:
443 lb-inch - 5,842 lb-in