Viljateollisuus
Käyttöratkaisut viljateollisuudelle
NORD toimittaa kokonaisratkaisut viljateollisuuden erikoistarpeisiin. NORDilta saat sopivat tuotteet täyttö-, varastointi- ja tyhjennyslaitteistoihin ja viljasiiloihin sekä mitä moninaisimpien viljateollisuuden tuotteiden jalostukseen ja valmistuksen tueksi. NORD tarjoaa perusteellisen asiantuntemuksensa turvin käyttötekniikan kokonaisratkaisut ja teknisen tuen saman katon alta.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/41574.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/41574.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/41574.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/41574.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/41574.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/41574.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/41574.jpg 2420w)
Kolakuljettimet
Kolakuljettimilla annostellaan irtoainesta ja siirretään sitä prosessin vaiheesta toiseen. Joustavien toteutusmahdollisuuksien ansiosta niitä voi hyödyntää melkein missä tahansa laitoksessa. Jos kuljetin on verhoiltu kourulla, sillä voi siirtää kuivaa, virtaavaa materiaalia turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Kolakuljetinten tehonkulutus materiaalin tilavuusyksikköä kohden on pienempi kuin muiden kuljetustekniikoiden. NORDin pienikokoiset mutta monipuoliset vaihdemoottorit sopivat miltei kaikenlaisten laitosten toteutukseen.
- Jalka- tai laippakiinnitys sekä holkkiakselimallit
- Valurautainen Unicase-kotelo
- Jousikuormitteinen huohotin kotelossa
- Karkaistut hammaspyörät runsasseosteisesta teräksestä sekä laadukkaat laakerit ja akselit takaavat pitkäikäisyyden ja kestävät suuria radiaalivoimia
- Tappivaihdemoottorit mahtuvat myös pieneen tilaan
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39559.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39559.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39559.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39559.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39559.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39559.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39559.jpg 2420w)
Hihnakuljettimet
Hihnakuljettimia käytetään suurten volyymien kuljettamiseen pitkillä kuljetusmatkoilla sekä yhden poistopisteen järjestelmissä. Koska materiaali pysyy pyörivän hihnan päällä paikallaan, niiden tehontarve on verraten pieni. Hihnakuljetin voidaan toteuttaa vaaka- tai vinokuljettimena. NORDilta on saatavana sopivat kaksiportaiset vaihdemoottorit kaikille tehoalueille suurten kuljetinnopeuksien toteuttamiseen.
- Pehmokäynnistys hydraulisten kytkinten tai taajuusmuuttajien avulla
- Lisävarusteena paluujarru materiaalin takaisinvirtauksen estämiseksi
- Erikoistiivisteitä
- Asennusta helpottava kutisteholkki
- Momenttituki K ja muita momenttitukia
![](../../../../media/images/img-content/feeders_slide_gates_slider770x462.png)
Sulkusyöttimet, syöttölaitteet ja liukuluukut
Irtoainesta voidaan hallita, mitata ja annostella sulkusyöttimen, syöttölaitteen tai liukuluukun avulla oikean materiaalivirran takaamiseksi prosessissa. Keskeisiä vaatimuksia prosessissa ovat täsmällinen paikoitus ja jatkuvasti säätyvä tai vapaasti valittava pyörimisnopeus. NORDin käyttötekniikalla vaatimukset voidaan saavuttaa luotettavasti.
- Korroosionkestäviä malleja saatavana eri sovelluksiin
- Suunnanvaihtotoiminto saatavana lisävarusteena jumiutuneen materiaalin (esim. kivien) irrottamiseksi
- Jalka- tai laippakiinnitys sekä holkkiakselimallit
- Tilaa säästävä rakenne
- Erikoistiivisteitä
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43078.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43078.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43078.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43078.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43078.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43078.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43078.jpg 2420w)
Sekoitus- ja poistoruuvit
Materiaalijäämät poistetaan siilosta ruuvikuljettimella. Älykäs momentinsäätö ja mahdollinen suunnanvaihtotoiminto auttavat estämään ylikuormittumista, jos vierasesine aiheuttaa kuljettimeen tukoksen. NORD tarjoaa tehtävään sopivat, tarkasti ja joustavasti konfiguroitavat taajuusmuuttajat.
- Valurautainen Unicase-kotelo
- Jalka- tai laippakiinnitys sekä holkkiakselimallit
- Vahvistettu laakerointi takaa hyvän aksiaalisen ja radiaalisen kuormitettavuuden
- Älykäs käyttöelektroniikka ja momentinsäätö
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/97286.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/97286.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/97286.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/97286.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/97286.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/97286.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/97286.jpg 2420w)
Ruuvikuljettimet
Ruuvikuljettimet ovat molemmista päistä laakeroituja kuljetinruuveja, jotka siirtävät materiaalia suljetun kotelon sisällä pyöriessään. Niillä irtoainesta voidaan siirtää tietyn matkan päähän vaaka-, vino- tai pystysuunnassa sekä annostella sitä tarkasti esimerkiksi annosteluluistin avulla. NORD tarjoaa ruuveille energiatehokkaat ja luotettavat käyttöratkaisut, joiden asentaminen on vaivatonta.
- Valurautainen tai alumiininen Unicase-kotelo
- Erikoisakselitiivisteet monenlaisiin käyttöolosuhteisiin
- Helppo asentaa ja purkaa
- Mahdollisuus tehokkaaseen suoraan asennukseen ilman kiilahihnoja tai hihnapyöriä
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43086.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43086.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43086.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43086.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43086.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43086.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43086.jpg 2420w)
Kauhakuljettimet
Kauhakuljettimilla kuljetetaan irtoainesta pystysuunnassa. NORDin valikoimaan sisältyvät monipuoliset käyttöratkaisut aina 260 000 Nm:n momenttiin asti.
- Lisävarusteena paluujarru materiaalin takaisinvirtauksen estämiseksi
- Saatavana vapaakytkimellä ja pulssianturilla varustettu apukäyttö huoltotoimenpiteitä varten
- Erikoistiivisteitä
- Pehmokäynnistys hydraulisten kytkinten tai taajuusmuuttajien avulla
- Moottorin aluspalkki
- Asennus suoraan tai IEC-moottorisovitteella
Kauhakuljettimet
Kauhakuljettimilla kuljetetaan irtoainesta pystysuunnassa. NORDin valikoimaan sisältyvät monipuoliset käyttöratkaisut aina 260 000 Nm:n momenttiin asti.
- Lisävarusteena paluujarru materiaalin takaisinvirtauksen estämiseksi
- Saatavana vapaakytkimellä ja pulssianturilla varustettu apukäyttö huoltotoimenpiteitä varten
- Erikoistiivisteitä
- Pehmokäynnistys hydraulisten kytkinten tai taajuusmuuttajien avulla
- Moottorin aluspalkki
- Asennus suoraan tai IEC-moottorisovitteella
Kauhakuljettimet
Kauhakuljettimilla kuljetetaan irtoainesta pystysuunnassa. NORDin valikoimaan sisältyvät monipuoliset käyttöratkaisut aina 260 000 Nm:n momenttiin asti.
- Lisävarusteena paluujarru materiaalin takaisinvirtauksen estämiseksi
- Saatavana vapaakytkimellä ja pulssianturilla varustettu apukäyttö huoltotoimenpiteitä varten
- Erikoistiivisteitä
- Pehmokäynnistys hydraulisten kytkinten tai taajuusmuuttajien avulla
- Moottorin aluspalkki
- Asennus suoraan tai IEC-moottorisovitteella
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
MAXXDRIVE®-hammasvaihteet
Teollisuusvaihteet
MAXXDRIVE® XT -kartiovaihteet
Teollisuusvaihteet
MAXXDRIVE® XD hammasvaihteet
Teollisuusvaihteet
NORDBLOC.1®-kartiovaihteet
Virtaviivaista suorituskykyä
UNIVERSAL SI -kierukkavaihdemoottorit
Modulaarista joustavuutta
NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja
Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia
NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja
Kattavat ominaisuudet ja täydet tehot
Pölyräjähdyssuojatut
Räjähdyssuojatut moottorit
Kaasuräjähdyssuojatut
Räjähdyssuojatut moottorit
Lue lisää aiheesta:
Viljateollisuuden messutapahtumia maailmalla:
Maa | Messut | Kaupunki | Päivä | Osasto | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |