Sähkömoottorit

NORD Gearin vahvat sähkömoottorit vaativiin tarpeisiin

NORD Gearin sähkömoottoreissa yhdistyvät erinomainen hyötysuhde, suuri teho, ensiluokkainen laatu sekä energiatehokkuus. Sähkömoottorit soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin ja sovelluksiin – sekä tietenkin vaativaan erikoiskäyttöön. NORDin sähkömoottoreita hyödynnetään esimerkiksi elintarvike- ja logistiikkateollisuudessa, jossa tarvitaan pitkäkestoista toimivuutta ja äärimmäistä kestävyyttä.

NORD Gear on pitkän linjan toimija, jolla on vuosikymmenten kokemus laadukkaiden, energiaystävällisten ja kestävien tuotteiden valmistamisesta. NORDin etuna on joustavuus: sekä mekaaniset että sähköiset voimansiirron komponentit saa saman toimijan kautta. NORDin sähkömoottoritkin sopivat täydellisesti yhteen kaikkien NORD-vaihteiden kanssa.

Ensiluokkainen hyötysuhde:

Sähkömoottorimme on valmistettu sähkömoottoreiden energialuokituksen kansainvälisen standardin IEC 60034-30 mukaisesti. Ne täyttävät kaikki EU:n säädökset, jopa reilusti ylittävät hyötysuhdevaatimukset. Esimerkiksi NORDin IE4-luokan sähkömoottorit ovat energiatehokkuudessaan huippuluokkaa.

Sähkömoottoreidemme ensiluokkainen hyötysuhde tarkoittaa käyttäjille merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa, mutta samalla myös ympäristöystävällistä ja -vastuullista toimintaa. NORDin energiatehokkaat sähkömoottorit auttavat vähentämään sähkömoottoreiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi NORDin laadukkaat IE3-moottorit täyttävät hyötysuhdedirektiivien vaatimukset koko jännitealueella.

Luotettavuus ja laatu:

NORD Gearin sähkömoottorit ovat tunnettuja ensiluokkaisesta laadustaan ja luotettavuudestaan, ja niitä kiitetään kestävyydestä ääriolosuhteissa. Erinomaisen kestävyyden ja lujan rakenteensa ansioista NORDin sähkömoottoreita käytetään pitkään ja huoltoväli on erittäin maltillinen.

NORDIn sähkömoottorit on mitoitettu ja valmistettu DIN 3990-, NIEMANN- ja AGMA-standardien mukaan. DIN ISO 9001 -sertifikaatti taas kertoo laadunhallintamme järjestelmällisyydestä. Sähkömoottoreitamme käytetään myös teollisuuden olosuhteissa ja ympäristöissä, jotka vaativat kestävyyttä ääriolosuhteissa ja suojaa esimerkiksi räjähdyksiltä tai pölyltä. Siksi sähkömoottorimme on sertifioitu myös ATEX-, IECEx- ja HazLoc-vaatimusten mukaisesti.

Sähkömoottoreita moniin käyttötarkoituksiin

Monipuolinen valikoima NORDin sähkömoottoreita antaa käyttäjälle valinnanvaraa juuri omaan käyttötarkoitukseen sopivan tuotteen valitsemiseen. NORDin valikoimasta löytyvät synkronimoottorit, oikosulkumoottorit ja räjähdyssuojatut sähkömoottorit.

Synkronimoottorit: NORDIn synkronimoottoreiden toiminta on erittäin tehokasta. Tästä syystä ne sopivatkin erityisen hyvin paljon energiaa kuluttaviin käyttökohteisiin, kuten sisälogistiikan ratkaisuihin esimerkiksi lajittelukeskuksissa ja lentoasemilla.

Oikosulkumoottorit: NORDin valikoimasta löytyy neljä eri sarjaa kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita, jotka kestävät erittäin hyvin sähköistä ja mekaanista ylikuormitusta. Ne sopivatkin täydellisesti esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Napavaihtomoottorit ja yksivaihemoottorit taas sopivat työstökoneisiin, pumppuihin, hihnakuljettimiin ja puhaltimiin.

Räjähdyssuojatut moottorit: NORDin räjähdyssuojatut moottorit on rakennettu pöly- ja kaasuräjähdysalttiisiin olosuhteisiin. Niitä käytetään esimerkiksi pumpuissa, sekoittimissa ja nostolaitteissa, jotka vaativat kestävyyttä ääriolosuhteissa.

Oikosulkumoottorit

Normimoottorit, napavaihdemoottorit, yksivaihdemoottorit, ja sileäpintaiset moottorit.

Synkronimoottorit

IE5+ synkronimoottorit, sileäpintaiset synkronimoottorit ja vakiomalliset synkronimoottorit.

Räjähdyssuojatut moottorit

Pölyräjähdyssuojatut ja kaasuräjähdyssuojatut moottorit.